Raccordo a vite a L regolabile PARKER con albero EV-R

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
EVL06LR71
EVL08LR71
EVL10LR71
EVL12LR71
EVL12SR71
EVL14SR71
EVL18LR71
EVL22LR71
EVL25SR71
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
S2
(mm)
D4 L5 PN bar Peso tariffa doganale
(kg)
Diametro esterno tubo D1 L4 S1 L2 L3 L1 D3 Serie di modelli T L6 S3 D5

261.02 €

1 5 giorni 144233150.07668121234.5194LG 1/8 A271414

108.62 €

1 5 giorni 176253150.111812121437.5216LG 1/4 A291918

179.88 €

1 5 giorni 196263150.1371012141540228LG 1/4 A301918

240.57 €

1 5 giorni 229273150.18612121717432410LG 3/8 A322222

200.02 €

1 5 giorni 248334000.27812121721.550298SG 3/8 A382222

608.29 €

1 5 giorni 2710374000.38414141922543010SG 1/2 A402726

631.12 €

1 5 giorni 3214312500.40618142423.5503115LG 1/2 A402726

423.46 €

1 5 giorni 3618331600.56222162727.555.53519LG 3/4 A443232

816.58 €

1 5 giorni 4620472501.482518363073.54220SG 1 A544139

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità di peso tariffa doganale kg Volume di consegna Completo, con dado e anello Codice d’ordine EVL-R
Superficie Acciaio inox Numero articolo tariffa doganale 73072290 Materiale di ingegneria Acciaio inox
Peso tariffa doganale per 1 Tariffa doganale Paese di origine DE

Supporto tecnico