Assiemi gabbia a cuscinetto a rulli INA a doppia fila (0001386656063)

Assiemi gabbia a cuscinetto a rulli INA a doppia fila 0001386656063

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 0001386656063

Marca: INA

Prezzo: 10.46

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Carichi statici di base: 28.5 kN

Tariffa doganale — peso: 0.02

Carichi dinamici di base: 15.7 kN

Limite di carico a fatica Pu: 3.55 kN

Larghezza B: 22 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

0001386656063

Codice componente
0001386656063
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Carichi statici di base
(kN)
Tariffa doganale — peso Carichi dinamici di base
(kN)
Limite di carico a fatica Pu
(kN)
Larghezza B
(mm)
Rif. velocità giri/min Diametro interno d
(mm)
Diametro esterno D
(mm)
Velocità limite in giri/min Codice prodotto

10.46 €

1 5 giorni 28.50.0215.73.552210,400263017,500K26X30X22-ZW

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Design Assiemi cuscinetto a rulli e gabbia Tariffa doganale — peso per 1 Forma del foro cilindrico
Tariffa doganale — unità di peso kg Tariffa doganale — codice articolo 84829900 Numero di file 2
Serie di modelli K.. Tariffa doganale — paese di origine DE Materiale gabbia Lamiera d’acciaio

Si trova sulla pagina di Assiemi gabbia a cuscinetto a rulli INA a doppia fila, il codice articolo è il seguente: 0001386656063.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0001386656063.

Tipologia prodotto

Codice componente
0012236236063
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Carichi statici di base
(kN)
Tariffa doganale — peso Carichi dinamici di base
(kN)
Limite di carico a fatica Pu
(kN)
Larghezza B
(mm)
Rif. velocità giri/min Diametro interno d
(mm)
Diametro esterno D
(mm)
Velocità limite in giri/min Codice prodotto

45.65 €

1 5 giorni 1250.12348.517.2354,45068746,900K68X74X35-ZW

Supporto tecnico