Rondelle per cuscinetti assiali INA (0000195260000)

Rondelle per cuscinetti assiali INA 0000195260000

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 0000195260000

Marca: INA

Prezzo: 0.78

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Carichi statici di base: 58 kN

Tariffa doganale — peso: 0.006

Carichi dinamici di base: 14.7 kN

Limite di carico a fatica Pu: 5.9 kN

Dimensione della pista Ea: 41 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

0000195260000

Codice componente
0000195260000
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Carichi statici di base
(kN)
Tariffa doganale — peso Carichi dinamici di base
(kN)
Limite di carico a fatica Pu
(kN)
Dimensione della pista Ea
(mm)
Dimensione della pista Eb
(mm)
Rif. velocità giri/min Diametro interno d
(mm)
Diametro esterno D
(mm)
Velocità limite in giri/min Codice prodotto

0.78 €

1 5 giorni 580.00614.75.941293,85025428,400AS2542

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Design Rondella assiale Larghezza manicotto B1(mm) 1 Tariffa doganale — peso per 1
Forma del foro cilindrico Tariffa doganale — unità di peso kg Tariffa doganale — codice articolo 84829900
Numero di file 1 Serie di modelli AS.. Pollici/metrico Metrico
Tariffa doganale — paese di origine DE Altezza H(mm) 1

Si trova sulla pagina di Rondelle per cuscinetti assiali INA, il codice articolo è il seguente: 0000195260000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0000195260000.

Tipologia prodotto

Codice componente
0000194610000
0000194880000
0000195000000
0000195420000
0000195690000
0000195850000
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Carichi statici di base
(kN)
Tariffa doganale — peso Carichi dinamici di base
(kN)
Limite di carico a fatica Pu
(kN)
Dimensione della pista Ea
(mm)
Dimensione della pista Eb
(mm)
Rif. velocità giri/min Diametro interno d
(mm)
Diametro esterno D
(mm)
Velocità limite in giri/min Codice prodotto

0.65 €

1 5 giorni 360.00311.33.627175,100152813,200AS1528

0.65 €

1 5 giorni 39.50.00411.93.9529194,600173012,100AS1730

0.65 €

1 5 giorni 46.50.00513.14.7534224,350203510,500AS2035

0.92 €

1 5 giorni 700.00816.37.146343,20030477,300AS3047

1.03 €

1 5 giorni 810.00817.88.351392,80035526,500AS3552

1.51 €

1 5 giorni 1140.0122811.858452,44040605,600AS4060

Supporto tecnico