Dadi idraulici SKF HMV E (HMV 10E)

Dadi idraulici SKF HMV E HMV 10E

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: HMV 10E

Marca: SKF

Prezzo: 1,578.38

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Filettatura nominale M: M50x1,5

Dimensione dello spallamento d3: 114 mm

B1: 4 mm

Tariffa doganale — peso: 3.286 kg

Dimensione dello spallamento d1: 50.5 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

HMV 10E

Codice componente
HMV 10E
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M Dimensione dello spallamento d3
(mm)
B1
(mm)
Tariffa doganale — peso
(kg)
Dimensione dello spallamento d1
(mm)
Corsa max
(mm)
Tariffa doganale — codice articolo Diametro foro d2
(mm)
Larghezza B
(mm)
Area pistone mm² Con filettatura

1,578.38 €

1 5 giorni M50x1,511443.28650.5584829900104382.9-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tariffa doganale — peso per 1 Tariffa doganale — unità di peso kg Tariffa doganale — Paese di origine DE

Si trova sulla pagina di Dadi idraulici SKF HMV E, il codice articolo è il seguente: HMV 10E.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HMV 10E.

Tipologia prodotto

Codice componente
HMV 11E
HMV 12E
HMV 13E
HMV 14E
HMV 15E
HMV 16E
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M Dimensione dello spallamento d3
(mm)
B1
(mm)
Tariffa doganale — peso
(kg)
Dimensione dello spallamento d1
(mm)
Corsa max
(mm)
Tariffa doganale — codice articolo Diametro foro d2
(mm)
Larghezza B
(mm)
Area pistone mm² Con filettatura

1,578.38 €

1 5 giorni M55x212043.55755.5584829900109383.15-

1,607.62 €

1 5 giorni M60x212553.73760.5584829900115383.3-

1,680.69 €

1 5 giorni M65x213053.965.5584829900121383.6-

1,695.31 €

1 5 giorni M70x213554.12270.5584829900127383.8-

1,724.54 €

1 5 giorni M75x214054.20475.5584829900132384-

1,783.00 €

1 5 giorni M80x214654.51880.5584829900137384.2-

Supporto tecnico