Codice articolo del costruttore: 0000205910000
Marca: INA
Prezzo: 5.15 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Tariffa doganale — peso: 0.007
r (min.): 0.3 mm
Larghezza B: 12.5 mm
Diametro interno d: 15 mm
Diametro esterno D: 18 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
0000205910000
Codice componente
|
---|
0000205910000 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tariffa doganale — peso | r (min.) (mm) | Larghezza B (mm) | Diametro interno d (mm) | Diametro esterno D (mm) | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.15 € | 1 | 5 giorni | 0.007 | 0.3 | 12.5 | 15 | 18 | LR15X18X12,5 |
Loading...
Design | Anello interno | Sovrametallo di lavorazione (si / no) | N | Tariffa doganale — peso per | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Forma del foro | cilindrico | Tariffa doganale — unità di peso | kg | Tariffa doganale — codice articolo | 84829900 |
Smusso frontale (si / no) | N | Può essere rilubrificato (sì/no) | N | Serie di modelli | LR.. |
Superficie senza vortici (si / no) | N | Tariffa doganale — paese di origine | DE | Identificatore del gioco del cuscinetto | CN |
Si trova sulla pagina di Anelli scorrevoli INA, il codice articolo è il seguente: 0000205910000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0000205910000.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Tariffa doganale — peso
r (min.)(mm)
Larghezza B(mm)
Diametro interno d(mm)
Diametro esterno D(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
0000215710000 |
0000216100000 |
0000218140000 |
0000220550000 |
0000222500000 |
0000596250000 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tariffa doganale — peso | r (min.) (mm) | Larghezza B (mm) | Diametro interno d (mm) | Diametro esterno D (mm) | Codice prodotto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.25 € | 1 | 5 giorni | 0.02 | 0.3 | 12.5 | 25 | 30 | LR25X30X12,5 | |||
6.43 € | 1 | 5 giorni | 0.027 | 0.3 | 16.5 | 25 | 30 | LR25X30X16,5 | |||
7.37 € | 1 | 5 giorni | 0.024 | 0.3 | 12.5 | 30 | 35 | LR30X35X12,5 | |||
8.63 € | 1 | 5 giorni | 0.038 | 0.3 | 16.5 | 35 | 40 | LR35X40X16,5 | |||
- | 9.11 € | 1 | 5 giorni | 0.041 | 0.3 | 16.5 | 40 | 45 | LR40X45X16,5 | ||
4.32 € | 1 | 5 giorni | 0.005 | 0.3 | 10.5 | 8 | 12 | LR8X12X10,5 |