Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tariffa doganale — peso | Tariffa doganale — codice articolo | Diametro interno d (mm) | Diametro esterno D (mm) | Altezza H (mm) | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 3.43 € | 1 | 5 giorni | 0.009 | 84829900 | 15 | 28 | 2.75 | - | ||
- | 3.57 € | 1 | 5 giorni | 0.013 | 84829900 | 17 | 30 | 2.75 | LS1730 | ||
3.80 € | 1 | 5 giorni | 0.014 | 73182200 | 20 | 35 | 2.75 | LS2035 | |||
- | 4.74 € | 1 | 5 giorni | 0.019 | 84829900 | 25 | 42 | 3 | - | ||
8.31 € | 1 | 5 giorni | 0.054 | 84829900 | 50 | 70 | 4 | LS5070 | |||
11.69 € | 1 | 5 giorni | 0.097 | 84829900 | 60 | 85 | 4.75 | LS6085 | |||
17.38 € | 1 | 5 giorni | 0.123 | 84829900 | 70 | 95 | 5.25 | LS7095 | |||
- | 5.60 € | 1 | 5 giorni | 0.022 | 84829900 | 30 | 47 | 3 | - | ||
6.31 € | 1 | 5 giorni | 0.029 | 84829900 | 35 | 52 | 3.5 | LS3552 | |||
25.83 € | 1 | 5 giorni | 0.28 | 84829900 | 90 | 120 | 6.5 | LS90120 | |||
41.14 € | 1 | 5 giorni | 0.35 | 84829900 | 100 | 102 | 7 | LS100135 | |||
6.43 € | 1 | 5 giorni | 0.04 | 84829900 | 40 | 60 | 3.5 | LS4060 | |||
7.25 € | 1 | 5 giorni | 0.05 | 84829900 | 45 | 65 | 4 | LS4565 | |||
9.32 € | 1 | 5 giorni | 0.088 | 84829900 | 55 | 78 | 5 | LS5578 | |||
28.08 € | 1 | 5 giorni | 0.159 | 84829900 | 85 | 110 | 5.75 | LS85110 | |||
51.88 € | 1 | 5 giorni | 0.393 | 84829900 | 120 | 122 | 7 | LS120155 |
Loading...
Design | Rondella flessibile | Tariffa doganale — peso per | 1 | Forma del foro | cilindrico |
---|---|---|---|---|---|
Tariffa doganale — unità di peso | kg | Numero di file | 1 | Serie di modelli | LS.. |
Pollici/metrico | Metrico | Tariffa doganale — paese di origine | DE |
Configura
Proprietà di base
Tariffa doganale — peso
Tariffa doganale — codice articolo
Diametro interno d(mm)
Diametro esterno D(mm)
Altezza H(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali