Anelli interni INA con foro di lubrificazione (0000200870000)

Anelli interni INA con foro di lubrificazione 0000200870000

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 0000200870000

Marca: INA

Prezzo: 6.97

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Tariffa doganale — peso: 0.005

r (min.): 0.3 mm

Smusso frontale (si / no): N

Larghezza B: 12 mm

Tolleranza massima del binario F: -7 µm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

0000200870000

Codice componente
0000200870000
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tariffa doganale — peso r (min.)
(mm)
Smusso frontale (si / no) Larghezza B
(mm)
Tolleranza massima del binario F
(µm)
Diametro interno d
(mm)
Diametro esterno D
(mm)
Tolleranza minima del binario F
(µm)
Codice prodotto
-

6.97 €

1 5 giorni 0.0050.3N12-7610-23-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Design Anello interno Sovrametallo di lavorazione (si / no) N Tariffa doganale — peso per 1
Forma del foro cilindrico Tariffa doganale — unità di peso kg Tariffa doganale — codice articolo 84829900
Può essere rilubrificato (sì/no) Serie di modelli IR.. Superficie senza vortici (si / no) N
Tariffa doganale — paese di origine DE Identificatore del gioco del cuscinetto CN

Si trova sulla pagina di Anelli interni INA con foro di lubrificazione, il codice articolo è il seguente: 0000200870000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0000200870000.

Tipologia prodotto

Codice componente
0000200360000
0000200520000
0000200790000
0000202140000
0000202490000
0000206480000
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Tariffa doganale — peso r (min.)
(mm)
Smusso frontale (si / no) Larghezza B
(mm)
Tolleranza massima del binario F
(µm)
Diametro interno d
(mm)
Diametro esterno D
(mm)
Tolleranza minima del binario F
(µm)
Codice prodotto

6.06 €

1 5 giorni 0.0070.312-41014-18IR10X14X12-IS1-XL

6.71 €

1 5 giorni 0.0120.31201520-12IR15X20X12-IS1-XL

6.26 €

1 5 giorni 0.0040.310-7610-23IR6X10X10-IS1-XL

5.75 €

1 5 giorni 0.0040.310-4812-18IR8X12X10-IS1-XL
-

5.94 €

1 5 giorni 0.0060.3N12-4812-18-
-

6.54 €

1 5 giorni 0.0090.3N14-41216-18-

Supporto tecnico