Rondelle INA a foro largo (0000246270000)

Rondelle INA a foro largo 0000246270000

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 0000246270000

Marca: INA

Prezzo: 7.35

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Tariffa doganale — peso: 0.008

Dimensione dello spallamento d1: 28 mm

r (min.): 0.3 mm

Codice foro: 02

Dimensione dello spallamento D1: 16 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

0000246270000

Codice componente
0000246270000
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tariffa doganale — peso Dimensione dello spallamento d1
(mm)
r (min.)
(mm)
Codice foro Dimensione dello spallamento D1
(mm)
Diametro interno d
(mm)
Diametro esterno D
(mm)
Altezza H
(mm)
Codice prodotto

7.35 €

1 5 giorni 0.008280.3021615282.75GS81102

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Design Rondella di grande diametro Tariffa doganale — peso per 1 Forma del foro cilindrico
Tariffa doganale — unità di peso kg Tariffa doganale — codice articolo 84839020 Numero di file 1
Serie di modelli GS.. Pollici/metrico Metrico Tariffa doganale — paese di origine DE

Si trova sulla pagina di Rondelle INA a foro largo, il codice articolo è il seguente: 0000246270000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0000246270000.

Tipologia prodotto

Codice componente
0000246430000
0000246600000
0000246780000
0000246860000
0000246940000
0000247080000
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Tariffa doganale — peso Dimensione dello spallamento d1
(mm)
r (min.)
(mm)
Codice foro Dimensione dello spallamento D1
(mm)
Diametro interno d
(mm)
Diametro esterno D
(mm)
Altezza H
(mm)
Codice prodotto

7.35 €

1 5 giorni 0.009300.3031817302.75GS81103

7.95 €

1 5 giorni 0.013350.3042120352.75GS81104

52.69 €

1 5 giorni 0.192781084240787.5GS89308

8.69 €

1 5 giorni 0.018420.6052625423GS81105

15.52 €

1 5 giorni 0.042520.6063230524.25GS81206

9.11 €

1 5 giorni 0.02470.6063230473GS81106

Supporto tecnico