Codice articolo del costruttore: 0000251600000
Marca: INA
Prezzo: 7.35 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Tariffa doganale — peso: 0.009
Dimensione dello spallamento d1: 28 mm
r (min.): 0.3 mm
Codice foro: 02
Dimensione dello spallamento D1: 16 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
0000251600000
Codice componente
|
---|
0000251600000 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tariffa doganale — peso | Dimensione dello spallamento d1 (mm) | r (min.) (mm) | Codice foro | Dimensione dello spallamento D1 (mm) | Diametro interno d (mm) | Diametro esterno D (mm) | Altezza H (mm) | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.35 € | 1 | 5 giorni | 0.009 | 28 | 0.3 | 02 | 16 | 15 | 28 | 2.75 | WS81102 |
Loading...
Design | Rondella a foro piccolo | Tariffa doganale — peso per | 1 | Forma del foro | cilindrico |
---|---|---|---|---|---|
Tariffa doganale — unità di peso | kg | Tariffa doganale — codice articolo | 84829900 | Numero di file | 1 |
Serie di modelli | WS.. | Pollici/metrico | Metrico | Tariffa doganale — paese di origine | DE |
Si trova sulla pagina di Rondelle INA a foro piccolo, il codice articolo è il seguente: 0000251600000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0000251600000.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Tariffa doganale — peso
Dimensione dello spallamento d1(mm)
r (min.)(mm)
Codice foro
Dimensione dello spallamento D1(mm)
Diametro interno d(mm)
Diametro esterno D(mm)
Altezza H(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
0000251860000 |
0000252080000 |
0000252160000 |
0000252240000 |
0000252400000 |
0000252670000 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tariffa doganale — peso | Dimensione dello spallamento d1 (mm) | r (min.) (mm) | Codice foro | Dimensione dello spallamento D1 (mm) | Diametro interno d (mm) | Diametro esterno D (mm) | Altezza H (mm) | Codice prodotto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.35 € | 1 | 5 giorni | 0.012 | 30 | 0.3 | 03 | 18 | 17 | 30 | 2.75 | WS81103 | |||
7.95 € | 1 | 5 giorni | 0.013 | 35 | 0.3 | 04 | 21 | 20 | 35 | 2.75 | WS81104 | |||
45.17 € | 1 | 5 giorni | 0.1 | 60 | 1 | 06 | 32 | 30 | 60 | 6.25 | WS89306 | |||
8.69 € | 1 | 5 giorni | 0.02 | 42 | 0.6 | 05 | 26 | 25 | 42 | 3 | WS81105 | |||
9.11 € | 1 | 5 giorni | 0.022 | 47 | 0.6 | 06 | 32 | 30 | 47 | 3 | WS81106 | |||
10.45 € | 1 | 5 giorni | 0.03 | 52 | 0.6 | 07 | 37 | 35 | 52 | 3.5 | WS81107 |