Tubi in acciaio inox EO continui PARKER (R04X171)

Tubi in acciaio inox EO continui PARKER R04X171

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: R04X171

Marca: PARKER HANNIFIN

Prezzo: 48.03

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Pressione di calcolo DIN 2413 I bar: 735

Pressione di calcolo DIN 2413 III bar: Nessuno

Peso tariffa doganale: 0.075 kg

Spessore parete: 1 mm

Diametro interno: 2 mm


(i)Nota

  • Se si desidera ordinare un tubo di lunghezza "X" metri, inserire "X" come quantità. Ad esempio: per un tubo di 10 metri, inserire 10 nel campo quantità.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

R04X171

Codice componente
R04X171
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Pressione di calcolo DIN 2413 I bar Pressione di calcolo DIN 2413 III bar Peso tariffa doganale
(kg)
Spessore parete
(mm)
Diametro interno
(mm)
Diametro esterno
(mm)
Pressione di scoppio bar

48.03 €

1 5 giorni 735Nessuno0.075124Nessuno

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità di peso tariffa doganale kg Superficie 71 Numero articolo tariffa doganale 73044100
Materiale di ingegneria 1.4571 Peso tariffa doganale per 1 Tariffa doganale paese di origine DE

Si trova sulla pagina di Tubi in acciaio inox EO continui PARKER, il codice articolo è il seguente: R04X171.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto R04X171.

Tipologia prodotto

Codice componente
R06X1.571
R06X171
R08X1.571
R08X171
R10X1.571
R10X171
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Pressione di calcolo DIN 2413 I bar Pressione di calcolo DIN 2413 III bar Peso tariffa doganale
(kg)
Spessore parete
(mm)
Diametro interno
(mm)
Diametro esterno
(mm)
Pressione di scoppio bar

46.28 €

1 5 giorni 735Nessuno0.1691.5362900

38.88 €

1 5 giorni 490Nessuno0.1251461850

58.06 €

1 5 giorni 551Nessuno0.2441.5582050

46.72 €

1 10 giorni 38800.1751681300

63.03 €

1 5 giorni 441Nessuno0.3191.57101750

50.28 €

1 5 giorni 294Nessuno0.2251810950

Supporto tecnico