Unità a flangia quadrata INA a quattro bulloni, ghisa grigia, manicotto ad incastro eccentrico, guarnizione a T (0009402320000)

Unità a flangia quadrata INA a quattro bulloni, ghisa grigia, manicotto ad incastro eccentrico, guarnizione a T 0009402320000

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 0009402320000

Marca: INA

Prezzo: 88.71

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Coefficiente di carico dinamico base: 35000 N

Coefficiente di carico statico: 23200 N

B1: 62.8 mm

d3 max.: 69 mm

Peso tariffa doganale: 2.62 kg


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

0009402320000

Codice componente
0009402320000
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Coefficiente di carico dinamico base
(N)
Coefficiente di carico statico
(N)
B1
(mm)
d3 max.
(mm)
Peso tariffa doganale
(kg)
Distanza centro del foro J
(mm)
Codice unità Larghezza unità A
(mm)
Lunghezza unità L
(mm)
A1
(mm)
Codice cuscinetto Tappo di protezione A2
(mm)
U
(mm)
V
(mm)
Larghezza/diametro foro di fissaggio N
(mm)
Alloggiamento Codice prodotto

88.71 €

1 5 giorni 350002320062.8692.62111GG.CJT10-N3914313GE50-KTT-BKASK102866.112518CJ10TCJ50-XL-N

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gruppo cuscinetto, tipo Con flangia rotonda Materiale corpo unità Ghisa Numero merci tariffa doganale 84832000
Metodo di fissaggio Collare di bloccaggio eccentrico Numero di fori di fissaggio 4 Unità di peso tariffa doganale kg
Profilo foro cilindrico Materiale dell’unità Ghisa grigia Modello ovale
Serie di modelli TCJT.. Con filettatura M6 Rilubrificazione possibile sì/no
Peso tariffa doganale per 1 Tariffa doganale paese di origine DE

Si trova sulla pagina di Unità a flangia quadrata INA a quattro bulloni, ghisa grigia, manicotto ad incastro eccentrico, guarnizione a T, il codice articolo è il seguente: 0009402320000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0009402320000.

Tipologia prodotto

Codice componente
0008568510000
0008572460000
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Coefficiente di carico dinamico base
(N)
Coefficiente di carico statico
(N)
B1
(mm)
d3 max.
(mm)
Peso tariffa doganale
(kg)
Distanza centro del foro J
(mm)
Codice unità Larghezza unità A
(mm)
Lunghezza unità L
(mm)
A1
(mm)
Codice cuscinetto Tappo di protezione A2
(mm)
U
(mm)
V
(mm)
Larghezza/diametro foro di fissaggio N
(mm)
Alloggiamento Codice prodotto

66.82 €

1 5 giorni 325001980056.5582.02101.5GG.CJ08-N34.513013GE40-KTT-BKASK082459.111014CJ08TCJ40-XL-N

58.40 €

1 5 giorni 255001530051.3511.5492GG.CJ07-N30.511812.5GE35-KTT-BKASK072153.510014CJ07TCJ35-XL-N

Supporto tecnico