Codice articolo del costruttore: 0008844210000
Marca: INA
Prezzo: 31.03 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Diam. foro albero d: - Ø
Coefficiente di carico dinamico base: 25500 N
Coefficiente di carico statico: 6300 N
Peso tariffa doganale: 0.6 kg
Altezza unità H: 123 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
0008844210000
Codice componente
|
---|
0008844210000 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. foro albero d (Ø) | Coefficiente di carico dinamico base (N) | Coefficiente di carico statico (N) | Peso tariffa doganale (kg) | Altezza unità H (mm) | Distanza centro del foro J (mm) | Codice unità | Larghezza unità A (mm) | Lunghezza unità L (mm) | Codice cuscinetto | U (mm) | B (mm) | V (mm) | Larghezza/diametro foro di fissaggio N (mm) | Alloggiamento | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.03 € | 1 | 5 giorni | - | 25500 | 6300 | 0.6 | 123 | 100 | FLAN72-MST (2 pezzi) | 10.5 | 93.7 | AY35-NPP-B | 28 | 39.5 | 81 | 10.5 | FLAN72-MST | RATY35-XL |
Loading...
Gruppo cuscinetto, tipo | Con flangia rotonda | Materiale corpo unità | Piastra in acciaio | Numero merci tariffa doganale | 84832000 |
---|---|---|---|---|---|
Metodo di fissaggio | Perno filettato | Numero di fori di fissaggio | 2 | Unità di peso tariffa doganale | kg |
Profilo foro | cilindrico | Materiale dell’unità | Lamiera d’acciaio | Modello | ovale |
Serie di modelli | RATY.. | Rilubrificazione possibile sì/no | n | Peso tariffa doganale per | 1 |
Tariffa doganale paese di origine | DE |
Si trova sulla pagina di Unità a flangia quadrata INA a due bulloni, lamiera in acciaio, viti di fissaggio nell’anello interno, guarnizione a P, il codice articolo è il seguente: 0008844210000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0008844210000.
Configura
Proprietà di base
Diam. foro albero d(Ø)
Tipo
Peso tariffa doganale(kg)
Altezza unità H(mm)
Distanza centro del foro J(mm)
Codice unità
Larghezza unità A(mm)
Lunghezza unità L(mm)
Codice cuscinetto
U(mm)
B(mm)
V(mm)
Larghezza/diametro foro di fissaggio N(mm)
Alloggiamento
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
0008634240000 |
0008640130000 |
0008715080000 |
0009082820000 |
0009083040000 |
0009401860000 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diam. foro albero d (Ø) | Coefficiente di carico dinamico base (N) | Coefficiente di carico statico (N) | Peso tariffa doganale (kg) | Altezza unità H (mm) | Distanza centro del foro J (mm) | Codice unità | Larghezza unità A (mm) | Lunghezza unità L (mm) | Codice cuscinetto | U (mm) | B (mm) | V (mm) | Larghezza/diametro foro di fissaggio N (mm) | Alloggiamento | Codice prodotto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.55 € | 1 | 5 giorni | - | 12800 | 3200 | 0.23 | 90.5 | 71.5 | FLAN42-MSTR (2 pezzi) | 8 | 66 | AY20-NPP-B | 20 | 25 | 55 | 8.7 | FLAN47-MST | RATY20-XL | |||
21.25 € | 1 | 5 giorni | - | 14000 | 3650 | 0.25 | 95.2 | 76.2 | FLAN47-MST (2 pezzi) | 8.7 | 71 | AY25-NPP-B | 21.5 | 27 | 60 | 8.7 | FLAN52-MST | RATY25-XL | |||
25.45 € | 1 | 5 giorni | - | 19500 | 5000 | 0.42 | 112.7 | 90.5 | FLAN62-MST (2 pezzi) | 8.7 | 84 | AY30-NPP-B | 23.5 | 30 | 71 | 10.5 | FLAN62-MST | RATY30-XL | |||
18.48 € | 1 | 5 giorni | 15 | 9800 | 2700 | 0.16 | 81 | 63.5 | FLAN40-MSTR (2 pezzi) | 7 | 58.7 | AY15-NPP-B | 18 | 22 | 48 | 7.1 | FLAN40-MST | RATY15-XL | |||
18.77 € | 1 | 5 giorni | 17 | 9800 | 2700 | 0.137 | 81 | 63.5 | FLAN40-MSTR (2 pezzi) | 7 | 58.7 | AY17-NPP-B | 18 | 22 | 48 | 7.1 | FLAN40-MST | RATY17-XL | |||
18.17 € | 1 | 5 giorni | 12 | 9800 | 2700 | 0.14 | 81 | 63.5 | FLAN40-MSTR (2 pezzi) | 7 | 58.7 | AY12-NPP-B | 18 | 22 | 48 | 7.1 | FLAN40-MST | RATY12-XL |