Codice articolo del costruttore: 0008239610000
Marca: INA
Prezzo: 30.55 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Peso tariffa doganale: 1.3 kg
Altezza unità H: 107 mm
Distanza centro del foro J: 95.3 mm
Larghezza unità A: 48 mm
Lunghezza unità L: 120 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
0008239610000
Codice componente
|
---|
0008239610000 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Peso tariffa doganale (kg) | Altezza unità H (mm) | Distanza centro del foro J (mm) | Larghezza unità A (mm) | Lunghezza unità L (mm) | A1 (mm) | Altezza della base al centro dell’albero H1/L1 (mm) | Con filettatura | Tariffa doganale paese di origine | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.55 € | 1 | 5 giorni | 1.3 | 107 | 95.3 | 48 | 120 | 32 | 54 | M12 | DE |
Loading...
Gruppo cuscinetto, tipo | Supporto dritto | Materiale corpo unità | Ghisa | Numero merci tariffa doganale | 84833032 |
---|---|---|---|---|---|
Numero di fori di fissaggio | 2 | Unità di peso tariffa doganale | kg | Materiale dell’unità | Ghisa grigia |
Modello | Semicircolare con base corta | Serie di modelli | GG.SHE.. | Foro per lubrificazione Q | M6 |
Rilubrificazione possibile sì/no | sì | Peso tariffa doganale per | 1 |
Si trova sulla pagina di Unità blocco cuscinetto INA, ferro grigia, base corta, tipo SHE, il codice articolo è il seguente: 0008239610000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0008239610000.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Peso tariffa doganale(kg)
Altezza unità H(mm)
Distanza centro del foro J(mm)
Larghezza unità A(mm)
Lunghezza unità L(mm)
A1(mm)
Altezza della base al centro dell’albero H1/L1(mm)
Con filettatura
Tariffa doganale paese di origine
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
009057749000041 |
0096460000000 |
0096461080000 |
0096462130000 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Peso tariffa doganale (kg) | Altezza unità H (mm) | Distanza centro del foro J (mm) | Larghezza unità A (mm) | Lunghezza unità L (mm) | A1 (mm) | Altezza della base al centro dell’albero H1/L1 (mm) | Con filettatura | Tariffa doganale paese di origine |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.65 € | 1 | 5 giorni | 0.609 | 82 | 76.2 | 40 | 98 | 25 | 42.9 | M10 | SK | ||
25.48 € | 1 | 5 giorni | 0.78 | 93 | 82.6 | 45 | 103 | 27 | 47.6 | M10 | DE | ||
29.45 € | 1 | 5 giorni | 1.14 | 99 | 88.9 | 48 | 116 | 30 | 49.2 | M12 | DE | ||
49.69 € | 1 | 5 giorni | 2.495 | 140 | 118 | 60 | 150 | 42 | 69.9 | M16 | DE |