Codice articolo del costruttore: 0008290800000
Marca: INA
Prezzo: 25.74 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Diam. foro albero d: 15 Ø
Coefficiente di carico dinamico base: 9800 N
Coefficiente di carico statico: 4750 N
B1: 28.6 mm
d3 max.: 28 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
0008290800000
Codice componente
|
---|
0008290800000 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. foro albero d (Ø) | Coefficiente di carico dinamico base (N) | Coefficiente di carico statico (N) | B1 (mm) | d3 max. (mm) | Peso tariffa doganale (kg) | Altezza unità H (mm) | Distanza centro del foro J (mm) | Codice unità | S1 (mm) | H2 (mm) | Larghezza unità A (mm) | N1 (mm) | Lunghezza unità L (mm) | A1 (mm) | Altezza della base al centro dell’albero H1/L1 (mm) | Codice cuscinetto | Larghezza/diametro foro di fissaggio N (mm) | Alloggiamento | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.74 € | 1 | 5 giorni | 15 | 9800 | 4750 | 28.6 | 28 | 0.32 | 59.6 | 302 | RAE15-NPP-B | 22.1 | 9.8 | 10.5 | 5.6 | 123.8 | 14.2 | 59.60 | GEH40-PBS | 5.6 | GEH40-PBS | PBS15-XL |
Loading...
Gruppo cuscinetto, tipo | Supporto dritto | Materiale corpo unità | Piastra in acciaio | Numero merci tariffa doganale | 84832000 |
---|---|---|---|---|---|
Metodo di fissaggio | Collare di bloccaggio eccentrico | Numero di fori di fissaggio | 2 | Unità di peso tariffa doganale | kg |
Profilo foro | cilindrico | Materiale dell’unità | Lamiera d’acciaio | Modello | cilindrico |
Serie di modelli | PBS.. | Rilubrificazione possibile sì/no | n | Peso tariffa doganale per | 1 |
Tariffa doganale paese di origine | DE |
Si trova sulla pagina di Unità blocco cuscinetto INA, combinato, lamiera d’acciaio, manicotto ad incastro eccentrico, guarnizione a P, il codice articolo è il seguente: 0008290800000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0008290800000.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Diam. foro albero d(Ø)
B1(mm)
d3 max.(mm)
Peso tariffa doganale(kg)
Altezza unità H(mm)
Distanza centro del foro J(mm)
Codice unità
S1(mm)
H2(mm)
Larghezza unità A(mm)
N1(mm)
Lunghezza unità L(mm)
A1(mm)
Altezza della base al centro dell’albero H1/L1(mm)
Codice cuscinetto
Larghezza/diametro foro di fissaggio N(mm)
Alloggiamento
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
0008291290000 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diam. foro albero d (Ø) | Coefficiente di carico dinamico base (N) | Coefficiente di carico statico (N) | B1 (mm) | d3 max. (mm) | Peso tariffa doganale (kg) | Altezza unità H (mm) | Distanza centro del foro J (mm) | Codice unità | S1 (mm) | H2 (mm) | Larghezza unità A (mm) | N1 (mm) | Lunghezza unità L (mm) | A1 (mm) | Altezza della base al centro dell’albero H1/L1 (mm) | Codice cuscinetto | Larghezza/diametro foro di fissaggio N (mm) | Alloggiamento | Codice prodotto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.78 € | 1 | 5 giorni | - | 19500 | 11300 | 35.8 | 44 | 0.79 | 85 | 429 | RAE30-NPP-B | 26.7 | 19.5 | 13.5 | 8 | 159 | 17.4 | 85 | GEH62-PBS | 8 | GEH62-PBS | PBS30-XL |