Unità blocco cuscinetto INA con base corta, ghisa grigia, viti di fissaggio nell’anello interno, guarnizione a R (0009294840000)

Unità blocco cuscinetto INA con base corta, ghisa grigia, viti di fissaggio nell’anello interno, guarnizione a R 0009294840000

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 0009294840000

Marca: INA

Prezzo: 30.08

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Coefficiente di carico dinamico base: 12800 N

Coefficiente di carico statico: 6600 N

Peso tariffa doganale: 0.44 kg

Altezza unità H: 64 mm

Distanza centro del foro J: 333 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

0009294840000

Codice componente
0009294840000
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Coefficiente di carico dinamico base
(N)
Coefficiente di carico statico
(N)
Peso tariffa doganale
(kg)
Altezza unità H
(mm)
Distanza centro del foro J
(mm)
Codice unità S1
(mm)
H2
(mm)
Larghezza unità A
(mm)
Lunghezza unità L
(mm)
Altezza della base al centro dell’albero H1/L1
(mm)
Codice cuscinetto Tappo di protezione B
(mm)
Alloggiamento Codice prodotto

30.08 €

1 5 giorni 1280066000.4464333GEY20-KRR-B1812.8326564GG.SHE04-NKASK0419SHE04RSHEY20-XL-N

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gruppo cuscinetto, tipo Supporto dritto Materiale corpo unità Ghisa Numero merci tariffa doganale 84832000
Metodo di fissaggio Collare di bloccaggio eccentrico Numero di fori di fissaggio 2 Unità di peso tariffa doganale kg
Profilo foro cilindrico Materiale dell’unità Ghisa grigia Modello cilindrico
Serie di modelli RSHEY.. Con filettatura M6 Foro per lubrificazione Q M6
Rilubrificazione possibile sì/no Peso tariffa doganale per 1 Tariffa doganale paese di origine DE

Si trova sulla pagina di Unità blocco cuscinetto INA con base corta, ghisa grigia, viti di fissaggio nell’anello interno, guarnizione a R, il codice articolo è il seguente: 0009294840000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0009294840000.

Tipologia prodotto

Codice componente
0008635640000
0008645790000
0009147540000
0009345260000
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Coefficiente di carico dinamico base
(N)
Coefficiente di carico statico
(N)
Peso tariffa doganale
(kg)
Altezza unità H
(mm)
Distanza centro del foro J
(mm)
Codice unità S1
(mm)
H2
(mm)
Larghezza unità A
(mm)
Lunghezza unità L
(mm)
Altezza della base al centro dell’albero H1/L1
(mm)
Codice cuscinetto Tappo di protezione B
(mm)
Alloggiamento Codice prodotto

34.06 €

1 5 giorni 1400078000.5470365GEY25-KRR-B19.514367070GG.SHE05-E-NKASK0527SHE05RSHEY25-XL-N
-

42.06 €

1 5 giorni 19500113000.9482429GEY30-KRR-B2119.5409882GG.SHE06-E-NKASK0630SHE06-

72.80 €

1 5 giorni 35000232002.29115572GEY50-KRR-B32.63554135115GG.SHE10-E-NKASK1051.6SHE10RSHEY50-XL-N
-

53.12 €

1 5 giorni 25500153001.5393476GEY35-KRR-B25.525.54510393GG.SHE07-E-NKASK0735SHE08-

Supporto tecnico