Tubo flessibile PARKER Parkrimp No-Skive 787TC (787TC-12)

Tubo flessibile PARKER Parkrimp No-Skive 787TC 787TC-12

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 787TC-12

Marca: PARKER HANNIFIN

Prezzo: 165.03

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

D.I. d: 19.1 Ø

Min. raggio di curvatura: 120 mm

D.E. D: 27.9 Ø

Larghezza nominale: 3/4 poll.

Misura: -12


(i)Nota

  • Se si desidera ordinare "X" metri di tubo, inserire "X" nel campo della quantità. Ad esempio, per un tubo di 10 metri, inserire 10 nel campo quantità.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

787TC-12

Codice componente
787TC-12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. d
(Ø)
Min. raggio di curvatura
(mm)
D.E. D
(Ø)
Larghezza nominale
(poll.)
Misura Larghezza nominale
(mm)
Numero articolo tariffa doganale Paese di origine tariffa doganale

165.03 €

1 5 giorni 19.112027.93/4-12-40093100DE

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Pressione di esercizio massima(MPa) 35 Gamma di temperature di esercizio(°C) -40:: 125 Strato interno Gomma sintetica Parker
Peso tariffa doganale(kg) 0 Unità peso tariffa doganale kg Norma ISO 18752-DC
Strato esterno Gomma sintetica altamente resistente all’usura conforme alle specifiche MSHA Tipo 787TC Pressione di rottura min (MPa) 140
Area di applicazione Spirale compatta GlobalCore Serie di raccordi 77 Pressione di rottura min (psi) 20,000
Categoria pressione Alta pressione Substrato 4 o 6 strati a spirale di filo d'acciaio ad alta resistenza Peso tariffa doganale per 1,000

Si trova sulla pagina di Tubo flessibile PARKER Parkrimp No-Skive 787TC, il codice articolo è il seguente: 787TC-12.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 787TC-12.

Tipologia prodotto

Codice componente
787TC-10
787TC-16
787TC-20
787TC-24
787TC-32
787TC-8
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
D.I. d
(Ø)
Min. raggio di curvatura
(mm)
D.E. D
(Ø)
Larghezza nominale
(poll.)
Misura Larghezza nominale
(mm)
Numero articolo tariffa doganale Paese di origine tariffa doganale

128.62 €

1 5 giorni 15.910023.9--101640093100DE

202.12 €

1 5 giorni 25.415035.7--162540092100DE

367.78 €

1 5 giorni 31.821044.9--203140092100US

513.11 €

1 5 giorni 38.125552.8--243840092100US

743.26 €

1 5 giorni 50.831867.6--325140092100US

105.34 €

1 5 giorni 12.79021.1--81240093100DE

Supporto tecnico