Unità a flangia quadrata INA a due bulloni, Ferro grigia, ovale, tipo GLCTE

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
0008242750000
0008242830000
0093247390000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Peso tariffa doganale
(kg)
Altezza unità H
(mm)
Distanza centro del foro J
(mm)
Lunghezza unità L
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
Larghezza/diametro foro di fissaggio N
(mm)

0.02 €

1 5 giorni 0.529126100942212.411.5

15.14 €

1 5 giorni 0.7871501191002413.514

15.08 €

1 5 giorni 0.45112.590.58420.511.411.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gruppo cuscinetto, tipo Con flangia rotonda Materiale corpo unità Ghisa Numero merci tariffa doganale 84833032
Numero di fori di fissaggio 2 Unità di peso tariffa doganale kg Materiale dell’unità Ghisa grigia
Modello ovale Serie di modelli GG.GLCTE.. Foro per lubrificazione Q M6
Rilubrificazione possibile sì/no Peso tariffa doganale per 1 Tariffa doganale paese di origine DE

Supporto tecnico