Codice articolo del costruttore: 463-6
Marca: PARKER HANNIFIN
Prezzo: 64.63 €
Tempi di consegna: 5 giorni
D.I. d: 9.5 Ø
Pressione di esercizio massima: 40 MPa
Min. raggio di curvatura: 90 mm
D.E. D: 17.4 Ø
Larghezza nominale: - poll.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
463-6
Codice componente
|
---|
463-6 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. d (Ø) | Pressione di esercizio massima (MPa) | Min. raggio di curvatura (mm) | D.E. D (Ø) | Larghezza nominale (poll.) | Peso tariffa doganale (kg) | Misura | Larghezza nominale (mm) | Pressione di rottura min (MPa) | Pressione di rottura min (psi) | Peso tariffa doganale per | Colore base | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64.63 € | 1 | 5 giorni | 9.5 | 40 | 90 | 17.4 | - | 0.38 | -6 | 10 | 120 | 17,400 | 1,000 | - |
Loading...
Gamma di temperature di esercizio(°C) | nullo:: 120 | Strato interno | Gomma sintetica | Unità peso tariffa doganale | kg |
---|---|---|---|---|---|
Strato esterno | Gomma sintetica nera o blu | Tipo | 463 | Area di applicazione | Pulitori ad alta pressione |
Serie di raccordi | 46 | Numero articolo tariffa doganale | 40092100 | Categoria pressione | Pressione media |
Substrato | 2 strati di calza metallica in acciaio ad alta resistenza | Paese di origine tariffa doganale | IT |
Si trova sulla pagina di Tubo flessibile PARKER Parkrimp No-Skive 463, il codice articolo è il seguente: 463-6.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 463-6.
Configura
Proprietà di base
Larghezza nominale(poll.)
Colore base
Tipo
D.I. d(Ø)
Pressione di esercizio massima(MPa)
Min. raggio di curvatura(mm)
Peso tariffa doganale(kg)
Misura
Larghezza nominale(mm)
Pressione di rottura min (MPa)
Pressione di rottura min (psi)
Peso tariffa doganale per
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
463-5-BLU |
463-5-BLU-RL |
463-5-RL |
463-6-BLU |
463-6-BLU-RL |
463-6-RL |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D.I. d (Ø) | Pressione di esercizio massima (MPa) | Min. raggio di curvatura (mm) | D.E. D (Ø) | Larghezza nominale (poll.) | Peso tariffa doganale (kg) | Misura | Larghezza nominale (mm) | Pressione di rottura min (MPa) | Pressione di rottura min (psi) | Peso tariffa doganale per | Colore base |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66.06 € | 1 | 5 giorni | 7.9 | 40 | 75 | 15 | - | 0.31 | -5 | 8 | 120 | 17,400 | 1 | Blu | ||
75.98 € | 1 | 5 giorni | 7.9 | 40 | 75 | 15 | - | 0.31 | -5 | 8 | 120 | 17,400 | 1 | Blu | ||
72.40 € | 1 | 5 giorni | 7.9 | 40 | 75 | 15 | - | 0.31 | -5 | 8 | 120 | 17,400 | 1 | - | ||
67.85 € | 1 | 5 giorni | 9.5 | 40 | 90 | 17.4 | - | 0.38 | -6 | 10 | 120 | 17,400 | 1 | Blu | ||
78.05 € | 1 | 5 giorni | 9.5 | 40 | 90 | 17.4 | 3/8 | 0.38 | -6 | - | 120 | 17,400 | 1 | Blu | ||
74.32 € | 1 | 5 giorni | 9.5 | 40 | 90 | 17.4 | - | 0.38 | -6 | 10 | 120 | 17,400 | 1 | - |