Unità blocco cuscinetto INA, lamiera d’acciaio, manicotto ad incastro eccentrico, guarnizione a P (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
0008291610000
0008291960000
0008292180000
0008292260000
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. foro albero d
(Ø)
Coefficiente di carico dinamico base
(N)
Coefficiente di carico statico
(N)
B1
(mm)
d3 max.
(mm)
Peso tariffa doganale
(kg)
Altezza unità H
(mm)
Distanza centro del foro J
(mm)
Codice unità S1
(mm)
H2
(mm)
Larghezza unità A
(mm)
Lunghezza unità L
(mm)
A1
(mm)
Altezza della base al centro dell’albero H1/L1
(mm)
Codice cuscinetto Larghezza/diametro foro di fissaggio N
(mm)
Alloggiamento Codice prodotto

20.54 €

1 5 giorni 159800475028.6280.1743.2222RAE15-NPP-B22.19.89.585.718.443.20GEH40-BT9.5GEH40-BTPB15-XL

24.32 €

1 5 giorni -12800660031330.2650.1254RAE20-NPP-B23.512.89.598.422.350.10GEH47-BT9.5GEH47-BTPB20-XL

26.43 €

1 5 giorni -1400078003137.50.31556.5286RAE25-NPP-B23.51411.510823.556.50GEH52-BT11.5GEH52-BTPB25-XL

30.51 €

1 5 giorni -195001130035.8440.4466.1333RAE30-NPP-B26.719.511.5117.526.566.10GEH62-BT11.5GEH62-BTPB30-XL

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gruppo cuscinetto, tipo Supporto dritto Materiale corpo unità Piastra in acciaio Numero merci tariffa doganale 84832000
Metodo di fissaggio Collare di bloccaggio eccentrico Numero di fori di fissaggio 2 Unità di peso tariffa doganale kg
Profilo foro cilindrico Materiale dell’unità Lamiera d’acciaio Modello cilindrico
Serie di modelli PB.. Rilubrificazione possibile sì/no n Peso tariffa doganale per 1
Tariffa doganale paese di origine DE

Supporto tecnico