Codice articolo del costruttore: 837PU-4-GRA-RL
Marca: PARKER HANNIFIN
Prezzo: 56.74 €
Tempi di consegna: 5 giorni
D.I. d: 6.4 Ø
Min. raggio di curvatura: 30 mm
D.E. D: 12.7 Ø
Larghezza nominale: - poll.
Peso tariffa doganale: 0.11 kg
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
837PU-4-GRA-RL
Codice componente
|
---|
837PU-4-GRA-RL |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. d (Ø) | Min. raggio di curvatura (mm) | D.E. D (Ø) | Larghezza nominale (poll.) | Peso tariffa doganale (kg) | Misura | Larghezza nominale (mm) | Vuoto (kPa) | Colore base | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.74 € | 1 | 5 giorni | 6.4 | 30 | 12.7 | - | 0.11 | -4 | 6 | 95 | Grigio |
Loading...
Pressione di esercizio massima(MPa) | 1.6 | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -40:: 100 | Strato interno | Gomma sintetica |
---|---|---|---|---|---|
Unità peso tariffa doganale | kg | Strato esterno | Materiale in poliuretano di alta qualità | Tipo | 837PU |
Pressione di rottura min (MPa) | 6.4 | Area di applicazione | Multiuso | Serie di raccordi | 82 |
Numero articolo tariffa doganale | 40093100 | Pressione di rottura min (psi) | 940 | Categoria pressione | Bassa pressione |
Substrato | Strato di filato tessile ad alta resistenza | Peso tariffa doganale per | 1 | Paese di origine tariffa doganale | IT |
Si trova sulla pagina di Tubo flessibile PARKER Push-Lok 837PU, il codice articolo è il seguente: 837PU-4-GRA-RL.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 837PU-4-GRA-RL.
Configura
Proprietà di base
Larghezza nominale(poll.)
Tipo
D.I. d(Ø)
Min. raggio di curvatura(mm)
Peso tariffa doganale(kg)
Misura
Larghezza nominale(mm)
Vuoto (kPa)
Colore base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
837PU-10-GRN-RL |
837PU-10-RED-RL |
837PU-12-BLK-RL |
837PU-4-GRN-RL |
837PU-4-RED-RL |
837PU-6-BLK-RL |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D.I. d (Ø) | Min. raggio di curvatura (mm) | D.E. D (Ø) | Larghezza nominale (poll.) | Peso tariffa doganale (kg) | Misura | Larghezza nominale (mm) | Vuoto (kPa) | Colore base |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82.03 € | 1 | 5 giorni | 15.9 | 90 | 23 | - | 0.27 | -10 | 16 | 51 | Verde | ||
82.03 € | 1 | 5 giorni | 15.9 | 90 | 23 | - | 0.278 | -10 | 16 | 51 | Rosso | ||
88.28 € | 1 | 5 giorni | 19.1 | 110 | 26.2 | - | 0.33 | -12 | 19 | 51 | Nero | ||
53.26 € | 1 | 5 giorni | 6.4 | 30 | 12.7 | - | 0.11 | -4 | 6 | 95 | Verde | ||
53.26 € | 1 | 5 giorni | 6.4 | 30 | 12.7 | - | 0.11 | -4 | 6 | 95 | Rosso | ||
53.18 € | 1 | 5 giorni | 9.5 | 50 | 15.9 | - | 0.15 | -6 | 10 | 95 | Nero |