Codice articolo del costruttore: 0008905100000
Marca: INA
Prezzo: 70.65 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Coefficiente di carico dinamico base: 21600 N
Coefficiente di carico statico: 14900 N
Peso tariffa doganale: 0.89 kg
S: 2.4 mm
Distanza centro del foro J: 70 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
0008905100000
Codice componente
|
---|
0008905100000 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Coefficiente di carico dinamico base (N) | Coefficiente di carico statico (N) | Peso tariffa doganale (kg) | S (mm) | Distanza centro del foro J (mm) | Codice unità | Larghezza unità A (mm) | Lunghezza unità L (mm) | A1 (mm) | Codice cuscinetto | A2 (mm) | U (mm) | B (mm) | V (mm) | Larghezza/diametro foro di fissaggio N (mm) | Z (mm) | Tariffa doganale paese di origine | Alloggiamento | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70.65 € | 1 | 5 giorni | 21600 | 14900 | 0.89 | 2.4 | 70 | GG.CCJ05 | 22.1 | 95 | 12 | G5205-2RS-N | 11.7 | 26.7 | 30 | 64 | 11.5 | 52 | SK | CCJ05 | PCCJ25 |
Loading...
Gruppo cuscinetto, tipo | Con flangia quadrata | Materiale corpo unità | Ghisa | Numero merci tariffa doganale | 84832000 |
---|---|---|---|---|---|
Metodo di fissaggio | Lima di precisione | Numero di fori di fissaggio | 4 | Unità di peso tariffa doganale | kg |
Profilo foro | cilindrico | Materiale dell’unità | Ghisa grigia | Modello | quadrato |
Serie di modelli | PCCJ.. | Con filettatura | M6 | Rilubrificazione possibile sì/no | sì |
Peso tariffa doganale per | 1 |
Si trova sulla pagina di Unità a flangia quadrata INA a quattro bulloni, ghisa grigia, cuscinetto obliquo, a due corone, guarnizione a P, il codice articolo è il seguente: 0008905100000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0008905100000.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Peso tariffa doganale(kg)
S(mm)
Distanza centro del foro J(mm)
Codice unità
Larghezza unità A(mm)
Lunghezza unità L(mm)
A1(mm)
Codice cuscinetto
A2(mm)
U(mm)
B(mm)
V(mm)
Larghezza/diametro foro di fissaggio N(mm)
Z(mm)
Tariffa doganale paese di origine
Alloggiamento
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
0008905290000 |
0008905450000 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Coefficiente di carico dinamico base (N) | Coefficiente di carico statico (N) | Peso tariffa doganale (kg) | S (mm) | Distanza centro del foro J (mm) | Codice unità | Larghezza unità A (mm) | Lunghezza unità L (mm) | A1 (mm) | Codice cuscinetto | A2 (mm) | U (mm) | B (mm) | V (mm) | Larghezza/diametro foro di fissaggio N (mm) | Z (mm) | Tariffa doganale paese di origine | Alloggiamento | Codice prodotto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82.62 € | 1 | 5 giorni | 30000 | 21400 | 1.12 | 3.2 | 82.5 | GG.CCJ06 | 24 | 108 | 12 | G5206-2RS-N | 13 | 29.7 | 34 | 76 | 11.5 | 62 | DE | CCJ06 | PCCJ30 | |||
116.51 € | 1 | 5 giorni | 50000 | 38000 | 2.01 | 3.2 | 101.5 | GG.CCJ08 | 28 | 130 | 14 | G5208-2RS-N | 15 | 33.7 | 38 | 98 | 14 | 80 | DE | CCJ08 | PCCJ40 |