Pressostato HYDAC EDS 300

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
906187
906226
906274
906304
906320
906321
906322
906423
906432
906451
906467
906471
906480
906485
906576
906769
906867
906872
907112
907120
907123
907203
907204
907272
907284
907285
907288
907289
907733
907772
907916
907918
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Pressione di esercizio massima
(bar)
Digita il codice Peso tariffa doganale
(kg)
Barra dello stadio di pressione Collegamento elettrico Uscite

678.46 €

1 5 giorni 32EDS 344-3-016-0000.26516Spina del dispositivo a 4 pin binder serie 714 M181 uscita di commutazione e 1 uscita analogica

563.08 €

1 5 giorni 500EDS 345-1-250-0000.36250Spina del dispositivo a 3 poli + PE, EN175301-803 (DIN 43650)1 uscita di commutazione

612.31 €

1 5 giorni 32EDS 344-2-016-0000.26516Spina del dispositivo a 4 pin binder serie 714 M182 uscite di commutazione

563.08 €

1 5 giorni 800EDS 345-1-400-0000.37400Spina del dispositivo a 3 poli + PE, EN175301-803 (DIN 43650)1 uscita di commutazione

612.31 €

1 5 giorni 1000EDS 344-2-600-0000.367600Spina del dispositivo a 4 pin binder serie 714 M182 uscite di commutazione

612.31 €

1 5 giorni 500EDS 344-2-250-0000.267250Spina del dispositivo a 4 pin binder serie 714 M182 uscite di commutazione

678.46 €

1 5 giorni 500EDS 344-3-250-0000.35250Spina del dispositivo a 4 pin binder serie 714 M181 uscita di commutazione e 1 uscita analogica

612.31 €

1 5 giorni 800EDS 344-2-400-0000.4400Spina del dispositivo a 4 pin binder serie 714 M182 uscite di commutazione

612.31 €

1 5 giorni 200EDS 344-2-100-0000.339100Spina del dispositivo a 4 pin binder serie 714 M182 uscite di commutazione

678.46 €

1 17 giorni 800EDS 344-3-400-0000.266400Spina del dispositivo a 4 pin binder serie 714 M181 uscita di commutazione e 1 uscita analogica

678.46 €

1 5 giorni 200EDS 344-3-100-0000.22100Spina del dispositivo a 4 pin binder serie 714 M181 uscita di commutazione e 1 uscita analogica

678.46 €

1 5 giorni 1000EDS 344-3-600-0000.265600Spina del dispositivo a 4 pin binder serie 714 M181 uscita di commutazione e 1 uscita analogica

563.08 €

1 5 giorni 1000EDS 345-1-600-0000.362600Spina del dispositivo a 3 poli + PE, EN175301-803 (DIN 43650)1 uscita di commutazione

678.46 €

1 5 giorni 80EDS 344-3-040-0000.2240Spina del dispositivo a 4 pin binder serie 714 M181 uscita di commutazione e 1 uscita analogica

563.08 €

1 5 giorni 80EDS 345-1-040-0000.2140Spina del dispositivo a 3 poli + PE, EN175301-803 (DIN 43650)1 uscita di commutazione

678.46 €

1 5 giorni 32EDS 346-3-016-0000.2516Spina del dispositivo M12 x 1, 4 poli1 uscita di commutazione e 1 uscita analogica

563.08 €

1 5 giorni 200EDS 346-1-100-0000.22100Spina del dispositivo M12 x 1, 4 poli1 uscita di commutazione

612.31 €

1 5 giorni 500EDS 346-2-250-0000.36250Spina del dispositivo M12 x 1, 4 poli2 uscite di commutazione

867.69 €

1 5 giorni 800EDS 347-4-400-S000.22400DIN 43651 /6p + PE2 uscite di commutazione e 1 uscita analogica

563.08 €

1 5 giorni 500EDS 346-1-250-0000.36250Spina del dispositivo M12 x 1, 4 poli1 uscita di commutazione

563.08 €

1 5 giorni 800EDS 346-1-400-0000.36400Spina del dispositivo M12 x 1, 4 poli1 uscita di commutazione

678.46 €

1 5 giorni 500EDS 346-3-250-0000.36250Spina del dispositivo M12 x 1, 4 poli1 uscita di commutazione e 1 uscita analogica

678.46 €

1 5 giorni 800EDS 346-3-400-0000.36400Spina del dispositivo M12 x 1, 4 poli1 uscita di commutazione e 1 uscita analogica

612.31 €

1 5 giorni 32EDS 346-2-016-0000.25716Spina del dispositivo M12 x 1, 4 poli2 uscite di commutazione

612.31 €

1 5 giorni 80EDS 346-2-040-0000.2240Spina del dispositivo M12 x 1, 4 poli2 uscite di commutazione

612.31 €

1 5 giorni 800EDS 346-2-400-0000.3400Spina del dispositivo M12 x 1, 4 poli2 uscite di commutazione

678.46 €

1 5 giorni 200EDS 346-3-100-0000.22100Spina del dispositivo M12 x 1, 4 poli1 uscita di commutazione e 1 uscita analogica

678.46 €

1 5 giorni 1000EDS 346-3-600-0000.22600Spina del dispositivo M12 x 1, 4 poli1 uscita di commutazione e 1 uscita analogica

706.15 €

1 5 giorni 500EDS 348-5-250-0000.36250Spina del dispositivo M12 x 1, 5 poli2 uscite di commutazione e 1 uscita analogica

706.15 €

1 5 giorni 800EDS 348-5-400-0000.36400Spina del dispositivo M12 x 1, 5 poli2 uscite di commutazione e 1 uscita analogica

706.15 €

1 5 giorni 32EDS 348-5-016-0000.2816Spina del dispositivo M12 x 1, 5 poli2 uscite di commutazione e 1 uscita analogica

706.15 €

1 5 giorni 200EDS 348-5-100-0000.36100Spina del dispositivo M12 x 1, 5 poli2 uscite di commutazione e 1 uscita analogica

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità di peso tariffa doganale kg Tensione V/Hz Tensione DC da 20 a 32 V Tipo EDS 300
Attacco G1/4 A DIN 3852 (esterno) Peso tariffa doganale per 1 Numero articolo tariffa doganale 90262020
Tariffa doganale paese di origine DE Materiale guarnizione FPM

Supporto tecnico