Pressostato HYDAC EDS 1700 (906201)

Pressostato HYDAC EDS 1700 906201

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 906201

Marca: HYDAC

Prezzo: 1,315.38

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Pressione di esercizio massima: 1000 bar

Digita il codice: EDS 1791-P-600-009(450bar)

Barra dello stadio di pressione: 450


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

906201

Codice componente
906201
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Pressione di esercizio massima
(bar)
Digita il codice Barra dello stadio di pressione

1,315.38 €

1 5 giorni 1000EDS 1791-P-600-009(450bar)450

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Peso tariffa doganale(kg) 0.73 Unità di peso tariffa doganale kg Tensione V/Hz Tensione DC da 22 a 32 V
Collegamento elettrico Morsettiera a innesto, 14 pin Tipo EDS 1700 Con indicatore 4 cifre in bar
Attacco Foro per viti DIN 3852-G1/4 Peso tariffa doganale per 1 Numero articolo tariffa doganale 90262020
Tariffa doganale paese di origine DE

Si trova sulla pagina di Pressostato HYDAC EDS 1700, il codice articolo è il seguente: 906201.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 906201.

Tipologia prodotto

Codice componente
906198
906199
906200
906204
906205
906206
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Pressione di esercizio massima
(bar)
Digita il codice Barra dello stadio di pressione

1,315.38 €

1 5 giorni 500EDS 1791-P-250-009(200bar)200

1,276.92 €

1 5 giorni 500EDS 1791-P-250-000150

1,276.92 €

1 5 giorni 800EDS 1791-P-400-000400

1,120.00 €

1 5 giorni 200EDS 1791-N-100-000100

1,120.00 €

1 5 giorni 500EDS 1791-N-250-000250

1,120.00 €

1 5 giorni 800EDS 1791-N-400-000400

Supporto tecnico