Pignone SKF simplex con mozzo 3/4” x 7/16” per catene 12B-1 (PHS 12B-1B28)

Pignone SKF simplex con mozzo 3/4” x 7/16” per catene 12B-1 PHS 12B-1B28

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: PHS 12B-1B28

Marca: SKF

Prezzo: 57.71

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Numero di denti: 28 t

Diam. massimo foro albero dmax: 58 mm

Diam. minimo foro albero dmin: 20 mm

Tariffa doganale — peso: 3.267 kg

Diametro mozzo H: 95 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PHS 12B-1B28

Codice componente
PHS 12B-1B28
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di denti
(t)
Diam. massimo foro albero dmax
(mm)
Diam. minimo foro albero dmin
(mm)
Tariffa doganale — peso
(kg)
Diametro mozzo H
(mm)
Larghezza totale L
(mm)
Denti induriti (si/no) Diametro circonferenza passo rullo
(mm)

57.71 €

1 5 giorni 2858203.2679540N170.13

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di nastri 1 Materiale Acciaio Design Europeo
Unità peso — tariffa doganale 1 Larghezza dente(mm) 11.1 Tariffa doganale — unità di peso kg
Tariffa doganale — codice articolo 84839089 Norma DIN 8187/ISO 606, tipo europeo Larghezza interna (pollici) b1(poll.) 7/16
Larghezza interna b1(mm) 11.75 Passo (pollici) p(poll.) 3/4 Tipo 12B-1
Tariffa doganale — paese di origine DE Passo p(mm) 19.05 Lunghezza (si/no)

Si trova sulla pagina di Pignone SKF simplex con mozzo 3/4” x 7/16” per catene 12B-1, il codice articolo è il seguente: PHS 12B-1B28.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PHS 12B-1B28.

Tipologia prodotto

Codice componente
PHS 12B-1B26
PHS 12B-1B30
PHS 12B-1B32
PHS 12B-1B36
PHS 12B-1BH12
PHS 12B-1BH13
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Numero di denti
(t)
Diam. massimo foro albero dmax
(mm)
Diam. minimo foro albero dmin
(mm)
Tariffa doganale — peso
(kg)
Diametro mozzo H
(mm)
Larghezza totale L
(mm)
Denti induriti (si/no) Diametro circonferenza passo rullo
(mm)

52.97 €

1 5 giorni -58203.0029540N158.04

62.97 €

1 5 giorni 3060203.5099540N182.25

70.92 €

1 5 giorni 3264203.9899540N194.36

97.15 €

1 5 giorni -70204.63710040N218.58

21.91 €

1 5 giorni 1232140.653523573.61

23.86 €

1 5 giorni 1336140.799583579.59

Supporto tecnico