Codice articolo del costruttore: PHS 10B-1BH18
Marca: SKF
Prezzo: 21.37 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Numero di denti: 18 t
Diam. massimo foro albero dmax: 50 mm
Diam. minimo foro albero dmin: 14 mm
Tariffa doganale — peso: 0.979 kg
Diametro mozzo H: 70 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
PHS 10B-1BH18
Codice componente
|
---|
PHS 10B-1BH18 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di denti (t) | Diam. massimo foro albero dmax (mm) | Diam. minimo foro albero dmin (mm) | Tariffa doganale — peso (kg) | Diametro mozzo H (mm) | Larghezza totale L (mm) | Denti induriti (si/no) | Diametro circonferenza passo rullo (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.37 € | 1 | 5 giorni | 18 | 50 | 14 | 0.979 | 70 | 30 | Sì | 91.42 |
Loading...
Numero di nastri | 1 | Materiale | Acciaio | Design | Europeo |
---|---|---|---|---|---|
Unità peso — tariffa doganale | 1 | Larghezza dente(mm) | 9.17 | Tariffa doganale — unità di peso | kg |
Tariffa doganale — codice articolo | 84839089 | Norma | DIN 8187/ISO 606, tipo europeo | Larghezza interna (pollici) b1(poll.) | 3/8 |
Larghezza interna b1(mm) | 9.65 | Passo (pollici) p(poll.) | 5/8 | Tipo | 10B-1 |
Tariffa doganale — paese di origine | DE | Passo p(mm) | 15.875 | Lunghezza (si/no) | Sì |
Si trova sulla pagina di Pignone SKF simplex 5/8” x 3/8” per catene 10B-1, il codice articolo è il seguente: PHS 10B-1BH18.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PHS 10B-1BH18.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Numero di denti(t)
Diam. massimo foro albero dmax(mm)
Diam. minimo foro albero dmin(mm)
Tariffa doganale — peso(kg)
Diametro mozzo H(mm)
Larghezza totale L(mm)
Denti induriti (si/no)
Diametro circonferenza passo rullo(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
PHS 10B-1B32 |
PHS 10B-1BH10 |
PHS 10B-1BH13 |
PHS 10B-1BH20 |
PHS 10B-1BH22 |
PHS 10B-1BH24 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Numero di denti (t) | Diam. massimo foro albero dmax (mm) | Diam. minimo foro albero dmin (mm) | Tariffa doganale — peso (kg) | Diametro mozzo H (mm) | Larghezza totale L (mm) | Denti induriti (si/no) | Diametro circonferenza passo rullo (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.83 € | 1 | 5 giorni | 32 | 58 | 20 | 2.65 | 95 | 35 | N | 161.95 | ||
10.91 € | 1 | 5 giorni | 10 | 18 | 10 | 0.203 | 35 | 25 | Sì | 51.37 | ||
13.37 € | 1 | 5 giorni | 13 | 28 | 12 | 0.443 | 47 | 30 | Sì | 66.32 | ||
24.82 € | 1 | 5 giorni | 20 | 50 | 14 | 1.22 | 75 | 30 | Sì | 101.49 | ||
28.63 € | 1 | 5 giorni | 22 | 50 | 16 | 1.358 | 80 | 30 | Sì | 111.55 | ||
31.85 € | 1 | 5 giorni | 24 | 50 | 16 | 1.488 | 80 | 30 | Sì | 121.62 |