Guarnizione per albero INA design GR

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
0042360330000
0056528710000
0056528980000
0056529440000
0056530020000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. albero d
(Ø)
Peso tariffa doganale
(kg)
Diametro esterno D
(mm)
Larghezza
(mm)
Peso tariffa doganale Pro Paese di origine tariffa doganale

3.77 €

1 5 giorni 200.0022841DE

338.40 €

1 5 giorni 40.001821DE

366.05 €

100 5 giorni 50102100DE

2.97 €

1 5 giorni 60122100AT

379.88 €

1 5 giorni 701421DE

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Labbro parapolvere Non in dotazione Gamma di temperature di esercizio(°C) -30:: 110 Materiale dell’alloggiamento Superficie esterna metallica
Molla s/n n. Design GR Versione In metallo
Unità peso tariffa doganale kg Durezza Shore 70 Norma DIN 3760
Tipo Guarnizione per albero radiale Colore base Verde Materiale di ingegneria NBR
Numero articolo tariffa doganale 40169300

Supporto tecnico