Codice articolo del costruttore: 0005873030000
Marca: INA
Prezzo: 2.66 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Diam. albero d: 16 Ø
Peso tariffa doganale: 0.001 kg
Diametro esterno D: 22 mm
Larghezza: 3 mm
Numero articolo tariffa doganale: 84829900
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
0005873030000
Codice componente
|
---|
0005873030000 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. albero d (Ø) | Peso tariffa doganale (kg) | Diametro esterno D (mm) | Larghezza (mm) | Numero articolo tariffa doganale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.66 € | 1 | 5 giorni | 16 | 0.001 | 22 | 3 | 84829900 |
Loading...
Labbro parapolvere | In dotazione | Materiale dell’alloggiamento | Poliammide rinforzata | Molla s/n | n. |
---|---|---|---|---|---|
Design | SD | Versione | In metallo | Unità peso tariffa doganale | kg |
Durezza Shore | 47 | Norma | DIN 3760 | Tipo | Guarnizione per albero radiale |
Peso tariffa doganale Pro | 1 | Colore base | Verde/Nero | Materiale di ingegneria | TPU |
Paese di origine tariffa doganale | DE |
Si trova sulla pagina di Guarnizione per albero INA design SD, il codice articolo è il seguente: 0005873030000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0005873030000.
Configura
Proprietà di base
Diam. albero d(Ø)
Peso tariffa doganale(kg)
Diametro esterno D(mm)
Larghezza(mm)
Numero articolo tariffa doganale
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
0007675650000 |
0007773820000 |
0007902490000 |
0007902730000 |
0007903110000 |
0007903540000 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diam. albero d (Ø) | Peso tariffa doganale (kg) | Diametro esterno D (mm) | Larghezza (mm) | Numero articolo tariffa doganale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.12 € | 1 | 5 giorni | 20 | 0.001 | 26 | 4 | 84829900 | ||
2.48 € | 1 | 5 giorni | 30 | 0.001 | 37 | 4 | 84829900 | ||
2.65 € | 1 | 5 giorni | 32 | 0.002 | 42 | 4 | 84829900 | ||
2.66 € | 1 | 5 giorni | 35 | 0.001 | 42 | 4 | 84829900 | ||
2.66 € | 1 | 5 giorni | 35 | 0.002 | 45 | 4 | 84829900 | ||
2.60 € | 1 | 5 giorni | 40 | 0.002 | 47 | 4 | 84829900 |