Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. albero d (Ø) | Peso tariffa doganale (kg) | Diametro esterno D (mm) | Larghezza (mm) | Peso tariffa doganale Pro | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.05 € | 1 | 5 giorni | 28 | 0.003 | 37 | 4 | 1 | ||
394.82 € | 1 | 5 giorni | 32 | 0.004 | 42 | 4 | 1 | ||
348.90 € | 1 | 5 giorni | 25 | 0.003 | 32 | 4 | 1 | ||
288.08 € | 1 | 5 giorni | 9 | 0 | 13 | 3 | 1000 | ||
2.57 € | 1 | 5 giorni | 14 | 0.001 | 21 | 3 | 1 | ||
305.22 € | 1 | 5 giorni | 14 | 0.001 | 22 | 3 | 100 | ||
314.62 € | 1 | 5 giorni | 17 | 0.001 | 25 | 3 | 1 | ||
348.90 € | 1 | 5 giorni | 24 | 0.003 | 32 | 4 | 1 | ||
394.82 € | 1 | 5 giorni | 35 | 0.005 | 45 | 4 | 1 | ||
489.35 € | 1 | 5 giorni | 45 | 0.005 | 52 | 4 | 1 | ||
489.35 € | 1 | 5 giorni | 45 | 0.006 | 55 | 4 | 1 | ||
531.93 € | 1 | 5 giorni | 50 | 0.006 | 58 | 4 | 1 | ||
1,239.72 € | 1 | 5 giorni | 70 | 0.01 | 78 | 5 | 1 | ||
294.72 € | 1 | 5 giorni | 12 | 0.001 | 18 | 3 | 1 | ||
294.72 € | 1 | 5 giorni | 12 | 0.001 | 19 | 3 | 1 | ||
305.22 € | 1 | 5 giorni | 15 | 0.001 | 21 | 3 | 1 | ||
3.15 € | 1 | 5 giorni | 16 | 0.001 | 22 | 3 | 1 | ||
314.62 € | 1 | 5 giorni | 18 | 0.001 | 24 | 3 | 1 | ||
320.70 € | 1 | 5 giorni | 18 | 0.002 | 26 | 4 | 1 | ||
320.70 € | 1 | 5 giorni | 19 | 0.002 | 27 | 4 | 1 | ||
348.90 € | 1 | 5 giorni | 26 | 0.003 | 34 | 4 | 1 | ||
445.67 € | 1 | 5 giorni | 37 | 0.005 | 47 | 4 | 1 | ||
445.67 € | 1 | 5 giorni | 38 | 0.005 | 48 | 4 | 1 | ||
394.82 € | 1 | 5 giorni | 32 | 0.005 | 45 | 4 | 1 | ||
281.45 € | 1 | 5 giorni | 8 | 0 | 12 | 3 | 100 | ||
288.08 € | 1 | 5 giorni | 8 | 0.001 | 15 | 3 | 1 | ||
305.22 € | 1 | 5 giorni | 15 | 0.001 | 23 | 3 | 1 | ||
314.62 € | 1 | 5 giorni | 16 | 0.001 | 24 | 3 | 1 | ||
314.62 € | 1 | 5 giorni | 17 | 0.001 | 23 | 3 | 1 | ||
331.22 € | 1 | 5 giorni | 20 | 0.002 | 28 | 4 | 1 | ||
331.22 € | 1 | 5 giorni | 22 | 0.002 | 30 | 4 | 1 | ||
360.53 € | 1 | 5 giorni | 28 | 0.003 | 35 | 4 | 1 | ||
445.67 € | 1 | 5 giorni | 40 | 0.004 | 47 | 4 | 1 | ||
540.78 € | 1 | 5 giorni | 50 | 0.01 | 62 | 5 | 1 | ||
665.77 € | 1 | 5 giorni | 55 | 0.007 | 63 | 5 | 1 | ||
3.06 € | 1 | 5 giorni | 22 | 0.002 | 28 | 4 | 1 | ||
3.65 € | 1 | 5 giorni | 35 | 0.003 | 42 | 4 | 1 | ||
3.22 € | 1 | 5 giorni | 25 | 0.003 | 35 | 4 | 1 | ||
2.95 € | 1 | 5 giorni | 20 | 0.002 | 26 | 4 | 1 | ||
360.53 € | 1 | 5 giorni | 29 | 0.003 | 38 | 4 | 1 |
Loading...
Labbro parapolvere | Non in dotazione | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -30:: 110 | Materiale dell’alloggiamento | Anello di rinforzo angolare, rivestito in gomma |
---|---|---|---|---|---|
Molla s/n | n. | Design | G | Versione | In metallo |
Unità peso tariffa doganale | kg | Durezza Shore | 70 | Norma | DIN 3760 |
Tipo | Guarnizione per albero radiale | Colore base | Verde | Materiale di ingegneria | NBR |
Numero articolo tariffa doganale | 40169300 | Paese di origine tariffa doganale | DE |
Configura
Proprietà di base
Diam. albero d(Ø)
Peso tariffa doganale(kg)
Diametro esterno D(mm)
Larghezza(mm)
Peso tariffa doganale Pro
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali