Estremità stelo idraulico ELGES che richiede manutenzione con estremità a saldare quadrata, aperta

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
0066329120000
0066343460000
0066343540000
0066343700000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Capacità·di carico statico radiale
(N)
Coefficiente di carico
(kN)
Tariffa doganale — peso
(kg)
Distanza dal bordo r1s min
(mm)
Dimensione dello spallamento d1
(mm)
Gioco radiale del cuscinetto
(mm)
Angolo di inclinazione
(°)
Diametro esterno d2
(mm)
Altezza totale l4
(mm)
Larghezza C
(mm)
Larghezza B
(mm)
Tolleranza, diametro interno d1
(mm)
Diametro esterno dk
(mm)
Diametro esterno D
(mm)
Altezza h2
(mm)
Tolleranza, larghezza C
(mm)

43.05 €

1 5 giorni 65600296000.3460.324.10.030-0.082950631916-0.0129353820

49.31 €

1 5 giorni 68800483000.530.629.30.037-0.175572.52320-0.0135.5424524

59.88 €

1 5 giorni 116000623000.870.634.20.037-0.166583.52822-0.0140.7475129

97.74 €

1 5 giorni 306000991002.40.6450.043-0.1271001193528-0.01253626936.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Acciaio Design Estremità stelo Tipo di montaggio Estremità a saldare quadrata
Abbinamento tribologico Acciaio/acciaio Tariffa doganale — peso per 1 Forma del foro Tipo cilindrico
Tariffa doganale — unità di peso kg Tariffa doganale — codice articolo 84833080 Tolleranza, larghezza B(mm) -0.12
Copertura di marcatura/guarnizione Nessuno Serie di modelli GF.. Pollici/metrico Metrico
Tariffa doganale — Paese di origine DE Materiale di ingegneria Acciaio Manutenzione necessaria
Identificatore del gioco del cuscinetto CN

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico