Cuscinetti lisci sferici radiali ELGES che richiedono manutenzione, dimensioni serie E (0066479870000)

Cuscinetti lisci sferici radiali ELGES che richiedono manutenzione, dimensioni serie E 0066479870000

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 0066479870000

Marca:

Prezzo: 13.29

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Capacità·di carico statico radiale: 106000 N

Coefficiente di carico: 21300 kN

Tariffa doganale — peso: 0.041 kg

Gioco radiale del cuscinetto: 0.04-0.082 mm

Angolo di inclinazione: 10 °


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

0066479870000

Codice componente
0066479870000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Capacità·di carico statico radiale
(N)
Coefficiente di carico
(kN)
Tariffa doganale — peso
(kg)
Gioco radiale del cuscinetto
(mm)
Angolo di inclinazione
(°)
Larghezza C
(mm)
Tolleranza, larghezza B
(mm)
Larghezza B
(mm)
Tolleranza, diametro interno d1
(mm)
Diametro esterno dk
(mm)
Diametro esterno D
(mm)
Tolleranza diametro esterno D
(mm)
r (min.)
(mm)
Tolleranza, larghezza C
(mm)
r1 (min.)
(mm)

13.29 €

1 5 giorni 106000213000.0410.04-0.0821010-0.1214-0.0082530-0.0090.3-0.240.3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Acciaio Design Cuscinetto liscio sferico Abbinamento tribologico Acciaio/acciaio
Tariffa doganale — peso per 1 Forma del foro Tipo cilindrico Tariffa doganale — unità di peso kg
Tariffa doganale — codice articolo 84833080 Copertura di marcatura/guarnizione Nessuno Serie di modelli GE..
Pollici/metrico Metrico Tariffa doganale — Paese di origine DE Materiale di ingegneria Acciaio
Manutenzione necessaria Identificatore del gioco del cuscinetto CN

Si trova sulla pagina di Cuscinetti lisci sferici radiali ELGES che richiedono manutenzione, dimensioni serie E, il codice articolo è il seguente: 0066479870000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0066479870000.

Tipologia prodotto

Codice componente
0066479360000
0066479790000
0066480020000
0066480610000
0066480880000
0066481180000
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Capacità·di carico statico radiale
(N)
Coefficiente di carico
(kN)
Tariffa doganale — peso
(kg)
Gioco radiale del cuscinetto
(mm)
Angolo di inclinazione
(°)
Larghezza C
(mm)
Tolleranza, larghezza B
(mm)
Larghezza B
(mm)
Tolleranza, diametro interno d1
(mm)
Diametro esterno dk
(mm)
Diametro esterno D
(mm)
Tolleranza diametro esterno D
(mm)
r (min.)
(mm)
Tolleranza, larghezza C
(mm)
r1 (min.)
(mm)

222.57 €

1 5 giorni 30400006080004.020.085-0.165755-0.270-0.02130150-0.0181-0.51

13.09 €

1 5 giorni 84700169000.0260.04-0.08289-0.1212-0.0082226-0.0090.3-0.240.3

13.49 €

1 5 giorni 148000296000.0650.04-0.082912-0.1216-0.012935-0.0110.3-0.240.3

15.75 €

1 5 giorni 241000483000.1120.05-0.1716-0.1220-0.0135.542-0.0110.6-0.240.6

17.88 €

1 5 giorni 311000623000.1450.05-0.1618-0.1222-0.0140.747-0.0110.6-0.240.6

22.94 €

1 5 giorni 400000799000.2210.05-0.1620-0.1225-0.0124755-0.0130.6-0.31

Supporto tecnico