Codice articolo del costruttore: 0066500740000
Marca:
Prezzo: 23.46 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Capacità·di carico statico radiale: 128000 N
Coefficiente di carico: 51200 kN
Tariffa doganale — peso: 0.115 kg
Gioco radiale del cuscinetto: 0-0.05 mm
Angolo di inclinazione: 7 °
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
0066500740000
Codice componente
|
---|
0066500740000 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Capacità·di carico statico radiale (N) | Coefficiente di carico (kN) | Tariffa doganale — peso (kg) | Gioco radiale del cuscinetto (mm) | Angolo di inclinazione (°) | Larghezza C (mm) | Larghezza B (mm) | Tolleranza, diametro interno d1 (mm) | Diametro esterno dk (mm) | Diametro esterno D (mm) | Tolleranza diametro esterno D (mm) | r (min.) (mm) | r1 (min.) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.46 € | 1 | 5 giorni | 128000 | 51200 | 0.115 | 0-0.05 | 7 | 16 | 20 | -0.01 | 35.5 | 42 | -0.011 | 0.6 | 0.6 |
Loading...
Materiale corpo principale | Acciaio | Design | Cuscinetto liscio sferico | Abbinamento tribologico | Composito di cromo duro/PTFE |
---|---|---|---|---|---|
Tariffa doganale — peso per | 1 | Forma del foro | Tipo cilindrico | Tariffa doganale — unità di peso | kg |
Tariffa doganale — codice articolo | 84833080 | Tolleranza, larghezza B(mm) | -0.12 | Copertura di marcatura/guarnizione | Nessuno |
Serie di modelli | GE.. | Pollici/metrico | Metrico | Tariffa doganale — Paese di origine | DE |
Materiale di ingegneria | Acciaio | Manutenzione necessaria | N | Identificatore del gioco del cuscinetto | CN |
Tolleranza, larghezza C(mm) | -0.24 |
Si trova sulla pagina di Cuscinetto sferico radiale ELGES esente da manutenzione cromo duro/PTFE, apertura, dimensioni serie E, il codice articolo è il seguente: 0066500740000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0066500740000.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Tariffa doganale — peso(kg)
Gioco radiale del cuscinetto(mm)
Angolo di inclinazione(°)
Larghezza C(mm)
Larghezza B(mm)
Tolleranza, diametro interno d1(mm)
Diametro esterno dk(mm)
Diametro esterno D(mm)
Tolleranza diametro esterno D(mm)
r (min.)(mm)
r1 (min.)(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
0066497690000 |
0066498070000 |
0066498580000 |
0066498820000 |
0066499390000 |
0066501390000 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Capacità·di carico statico radiale (N) | Coefficiente di carico (kN) | Tariffa doganale — peso (kg) | Gioco radiale del cuscinetto (mm) | Angolo di inclinazione (°) | Larghezza C (mm) | Larghezza B (mm) | Tolleranza, diametro interno d1 (mm) | Diametro esterno dk (mm) | Diametro esterno D (mm) | Tolleranza diametro esterno D (mm) | r (min.) (mm) | r1 (min.) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.26 € | 1 | 5 giorni | 28400 | 11300 | 0.016 | 0-0.032 | 11 | 7 | 10 | -0.008 | 18 | 22 | -0.009 | 0.3 | 0.3 | ||
13.85 € | 1 | 5 giorni | 44600 | 17800 | 0.026 | 0-0.04 | 8 | 9 | 12 | -0.008 | 22 | 26 | -0.009 | 0.3 | 0.3 | ||
13.00 € | 1 | 5 giorni | 9000 | 3600 | 0.004 | 0-0.032 | 13 | 4 | 6 | -0.008 | 10 | 14 | -0.008 | 0.3 | 0.3 | ||
12.83 € | 1 | 5 giorni | 14600 | 5850 | 0.01 | 0-0.032 | 15 | 5 | 8 | -0.008 | 13 | 16 | -0.008 | 0.3 | 0.3 | ||
15.31 € | 1 | 5 giorni | 56300 | 22500 | 0.042 | 0-0.04 | 10 | 10 | 14 | -0.008 | 25 | 30 | -0.009 | 0.3 | 0.3 | ||
28.18 € | 1 | 5 giorni | 165000 | 65900 | 0.148 | 0-0.05 | 6 | 18 | 22 | -0.01 | 40.7 | 47 | -0.011 | 0.6 | 0.6 |