Estremità stelo ELGES esente da manutenzione con filettatura esterna, dimensioni serie E, aperta

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
0066306930000
0066326530000
0066326880000
0066339780000
0066339940000
0066340010000
0066340440000
0066341090000
0066342220000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Capacità·di carico statico radiale
(N)
Coefficiente di carico
(kN)
Altezza h1
(mm)
Tariffa doganale — peso
(kg)
Distanza dal bordo r1s min
(mm)
Dimensione dello spallamento d1
(mm)
Gioco radiale del cuscinetto
(mm)
Angolo di inclinazione
(°)
Lunghezza centrale l7
(mm)
Diametro esterno d2
(mm)
Altezza totale l4
(mm)
Larghezza C
(mm)
Larghezza B
(mm)
Tolleranza, diametro interno d1
(mm)
Diametro esterno dk
(mm)
Filettature l3
(mm)
Con filettatura Diametro esterno D
(mm)
l1
(mm)

62.72 €

1 5 giorni 10500051100940.5560.629.30-0.05732641261720-0.0135.553M24x24253

23.43 €

1 5 giorni 129005850420.0330.310.20-0.0321514245468-0.0081322M81622

24.69 €

1 5 giorni 206008640480.0530.313.20-0.03212152962.579-0.0081626M101926

28.38 €

1 5 giorni 3020011300540.0750.314.90-0.03211183471810-0.0081828M122228

35.17 €

1 5 giorni 4160017800630.150.318.40-0.0482040831012-0.0082234M142634

37.12 €

1 5 giorni 5650022500690.210.320.70-0.04102346921114-0.0082536M163036

45.25 €

1 5 giorni 7560031300780.3270.324.20-0.0492753104.51316-0.012943M20x1,53543

88.34 €

1 5 giorni 139000659001100.9360.634.20-0.0563773146.51922-0.0140.765M30x24765

22.85 €

1 5 giorni 69303600360.0180.380-0.03213122146.54.46-0.0081018M61418

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Acciaio Direzione filettatura di collegamento Filettatura destra Design Estremità stelo
Tipo di montaggio Filettatura esterna Abbinamento tribologico Composito di cromo duro/PFTE Tariffa doganale — peso per 1
Forma del foro Tipo cilindrico Tariffa doganale — unità di peso kg Tariffa doganale — codice articolo 84833080
Tolleranza, larghezza B(mm) -0.12 Copertura di marcatura/guarnizione Nessuno Serie di modelli GAR..
Pollici/metrico Metrico Tariffa doganale — Paese di origine DE Materiale di ingegneria Acciaio
Manutenzione necessaria N Identificatore del gioco del cuscinetto CN

Supporto tecnico