Cuscinetto liscio sferico radiale ELGES che richiede manutenzione con prolunghe cilindriche sull’anello interno, acciaio/acciaio, sigillato (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
0066480450000
0066481260000
0066481930000
0066528240000
0066530490000
0066533080000
0066533910000
0066534560000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Capacità·di carico statico radiale
(N)
Coefficiente di carico
(kN)
Tariffa doganale — peso
(kg)
Gioco radiale del cuscinetto
(mm)
Diametro esterno d2
(mm)
Larghezza C
(mm)
Tolleranza, larghezza B
(mm)
Larghezza B
(mm)
Tolleranza, diametro interno d1
(mm)
Diametro esterno dk
(mm)
Diametro esterno D
(mm)
Tolleranza diametro esterno D
(mm)
r (min.)
(mm)
Tolleranza, larghezza C
(mm)
r1 (min.)
(mm)

31.98 €

1 5 giorni 148000296000.0680.04-0.08224120.224-0.012935-0.0110.2-0.240.3

34.14 €

1 5 giorni 311000623000.150.05-0.134.2180.330-0.0140.747-0.0110.2-0.240.6

63.98 €

1 5 giorni 7850001570000.560.06-0.1256.5280.343-0.0126675-0.0130.3-0.31

32.48 €

1 5 giorni 241000483000.1210.05-0.129160.329-0.0135.542-0.0110.2-0.240.6

45.92 €

1 5 giorni 496000991000.3210.06-0.1245220.338-0.0125362-0.0130.3-0.31

97.74 €

1 5 giorni 12200002450001.0640.06-0.1267.7360.354-0.0158090-0.0150.3-0.41

142.83 €

1 5 giorni 15600003130001.6110.072-0.16578400.365-0.01592105-0.0150.3-0.41

212.78 €

1 5 giorni 20100004020002.250.072-0.16590450.374-0.015105120-0.0150.3-0.41

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Acciaio Design Cuscinetto liscio sferico Angolo di inclinazione(°) 3
Abbinamento tribologico Acciaio/acciaio Tariffa doganale — peso per 1 Forma del foro Tipo cilindrico
Tariffa doganale — unità di peso kg Tariffa doganale — codice articolo 84833080 Copertura di marcatura/guarnizione 2RS
Serie di modelli GE.. Pollici/metrico Metrico Tariffa doganale — Paese di origine DE
Materiale di ingegneria Acciaio Manutenzione necessaria Identificatore del gioco del cuscinetto CN

Supporto tecnico