Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
0066541850000
Materiale corpo principale | Acciaio | Capacità·di carico statico radiale(N) | 239000 | Coefficiente di carico(kN) | 47800 |
---|---|---|---|---|---|
Tariffa doganale — peso(kg) | 0.135 | Design | Cuscinetto liscio sferico | Angolo di inclinazione(°) | 2.7 |
Abbinamento tribologico | Acciaio/acciaio | Tariffa doganale — peso per | 1 | Forma del foro | Tipo cilindrico |
Tariffa doganale — unità di peso | kg | Tariffa doganale — codice articolo | 84833080 | Larghezza C(mm) | 14 |
Tolleranza, larghezza B(mm) | -0.2 | Larghezza B(mm) | 14 | Copertura di marcatura/guarnizione | Nessuno |
Tolleranza, diametro interno d1(mm) | -0.012 | Serie di modelli | GE.. | Pollici/metrico | Metrico |
Diametro esterno dk(mm) | 42.5 | Tariffa doganale — Paese di origine | DE | Materiale di ingegneria | Acciaio |
Manutenzione necessaria | Sì | Identificatore del gioco del cuscinetto | CN | Diametro esterno D(mm) | 47 |
Tolleranza diametro esterno D(mm) | -0.014 | Tolleranza, altezza H (+/ -)(mm) | 0.25 | r (min.)(mm) | 0.6 |
Campo di movimento assiale s(mm) | 1 | Tolleranza, larghezza C(mm) | -0.2 | Dimensione dello spallamento D1(mm) | 31.4 |
r1 (min.)(mm) | 0.3 | Altezza H(mm) | 15 |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti lisci sferici a contatto inclinato ELGES che richiedono manutenzione, acciaio/acciaio, aperti, il codice articolo è il seguente: 0066541850000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0066541850000.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali