Cuscinetto liscio sferico assiale ELGES esente da manutenzione, cromo duro/ELGOGLIDE, aperto

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
0066514020000
0066514880000
0066515770000
0066516230000
0066516740000
0066517120000
0066517550000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Capacità·di carico statico radiale
(N)
Coefficiente di carico
(kN)
Tariffa doganale — peso
(kg)
Angolo di inclinazione
(°)
Diametro esterno d2
(mm)
Larghezza C
(mm)
Larghezza B
(mm)
Tolleranza, diametro interno d1
(mm)
Serie di modelli Diametro esterno dk
(mm)
Diametro esterno D
(mm)
Diametro esterno d3
(mm)
Tolleranza diametro esterno D
(mm)
r (min.)
(mm)
Campo di movimento assiale s
(mm)
Dimensione dello spallamento D1
(mm)
r1 (min.)
(mm)
Altezza H
(mm)

80.69 €

1 5 giorni 122000732000.0381027.567.9-0.008GE..323021-0.0090.6716.50.29.5

112.98 €

1 5 giorni 3760002250000.266501314.3-0.01GE..605540-0.013112.533.50.320

161.91 €

1 5 giorni 8480005090000.63666919.518-0.01GE,,807556-0.013117.5440.326

225.98 €

1 5 giorni 13000007780001.0236842022-0.012GE..989066-0.015122520.328

261.22 €

1 5 giorni 187000011200001.6216982227-0.012GE..11410578-0.015124.5590.332

287.14 €

1 5 giorni 243000014600002.4961122531-0.012GE..13012089-0.015127.5680.336.5

350.72 €

1 5 giorni 325000019500003.3695122.53233.5-0.012GE..14013098-0.018130690.342.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Acciaio Design Cuscinetto liscio sferico assiale Abbinamento tribologico Cromo duro/ELGOGLIDE
Tariffa doganale — peso per 1 Forma del foro Tipo cilindrico Tariffa doganale — unità di peso kg
Tariffa doganale — codice articolo 84833080 Tolleranza, larghezza B(mm) -0.24 Copertura di marcatura/guarnizione Nessuno
Pollici/metrico Metrico Tariffa doganale — Paese di origine DE Materiale di ingegneria Acciaio
Manutenzione necessaria N Identificatore del gioco del cuscinetto CN Tolleranza, altezza H (+/ -)(mm) -0.4
Tolleranza, larghezza C(mm) -0.24

Supporto tecnico