Codice articolo del costruttore: 304774
Marca: HYDAC
Prezzo: 186.15 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Peso tariffa doganale: 0.624 kg
Dimensioni del disegno: 240
Materiale filtro: P/HC
Taratura filtro (µm): 20
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
304774
Codice componente
|
---|
304774 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Peso tariffa doganale (kg) | Dimensioni del disegno | Materiale filtro | Taratura filtro (µm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
186.15 € | 1 | 5 giorni | 0.624 | 240 | P/HC | 20 |
Loading...
Unità di peso tariffa doganale | kg | Tipo | R | Numero articolo tariffa doganale | 84212980 |
---|---|---|---|---|---|
Peso tariffa doganale per | 1 | Tariffa doganale Paese di origine | DE | Materiale guarnizione | NBR |
Si trova sulla pagina di Elemento filtrante HYDAC R, il codice articolo è il seguente: 304774.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 304774.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Peso tariffa doganale(kg)
Dimensioni del disegno
Materiale filtro
Taratura filtro (µm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1251955 |
1253158 |
1260438 |
305050 |
308258 |
308945 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Peso tariffa doganale (kg) | Dimensioni del disegno | Materiale filtro | Taratura filtro (µm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,823.08 € | 1 | 5 giorni | 5.75 | 2600 | BN4AM | 10 | ||
88.77 € | 1 | 5 giorni | 0.318 | 75 | P/HC | 20 | ||
65.08 € | 1 | 5 giorni | 0.146 | 60 | P | 10 | ||
589.23 € | 1 | 5 giorni | 0.676 | 330 | W | 50 | ||
238.46 € | 1 | 5 giorni | 0.238 | 110 | W | 50 | ||
732.31 € | 1 | 5 giorni | 0.96 | 500 | W | 25 |