Codice articolo del costruttore: RB38X3
Marca: PARKER HANNIFIN
Prezzo: 108.85 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Peso tariffa doganale: 0.979 kg
Lunghezza della gamba b: 75 mm
Raggio di curvatura: 65 mm
Spessore parete: 3 mm
Lunghezza L1: 265 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
RB38X3
Codice componente
|
---|
RB38X3 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Peso tariffa doganale (kg) | Lunghezza della gamba b (mm) | Raggio di curvatura (mm) | Spessore parete (mm) | Lunghezza L1 (mm) | Diametro interno (mm) | Diametro esterno (mm) | Superficie | Numero articolo tariffa doganale | Materiale di ingegneria | Lunghezza L2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108.85 € | 1 | 5 giorni | 0.979 | 75 | 65 | 3 | 265 | 32 | 38 | Nessuno | 73079290 | E235N (St. 37,4) | 140 |
Loading...
Unità di peso tariffa doganale | kg | Lunghezza della gamba a(mm) | 200 | Peso tariffa doganale per | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Tariffa doganale Paese di origine | DE |
Si trova sulla pagina di Il tubo EO continuo PARKER si piega a 90°, il codice articolo è il seguente: RB38X3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto RB38X3.
Configura
Proprietà di base
Peso tariffa doganale(kg)
Lunghezza della gamba b(mm)
Raggio di curvatura(mm)
Spessore parete(mm)
Lunghezza L1(mm)
Diametro interno(mm)
Diametro esterno(mm)
Superficie
Numero articolo tariffa doganale
Materiale di ingegneria
Lunghezza L2(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
RB18X1.571 |
RB18X1.5CF |
RB20X2.571 |
RB38X3CF |
RB38X4 |
RB38X471 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Peso tariffa doganale (kg) | Lunghezza della gamba b (mm) | Raggio di curvatura (mm) | Spessore parete (mm) | Lunghezza L1 (mm) | Diametro interno (mm) | Diametro esterno (mm) | Superficie | Numero articolo tariffa doganale | Materiale di ingegneria | Lunghezza L2 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105.82 € | 1 | 5 giorni | 0.178 | 35 | 36 | 1.5 | 236 | 15 | 18 | 71 | 73072290 | 1.4571 | 71 | ||
34.83 € | 1 | 5 giorni | 0.178 | 35 | 36 | 1.5 | 236 | 15 | 18 | CF | 73079290 | E235N (St. 37,4) | 71 | ||
140.80 € | 1 | 5 giorni | 0.33 | 45 | 38 | 2.5 | 236 | 15 | 20 | 71 | 73072290 | 1.4571 | 81 | ||
98.02 € | 1 | 5 giorni | 0.979 | 75 | 65 | 3 | 265 | 32 | 38 | CF | 73079290 | E235N (St. 37,4) | 140 | ||
140.46 € | 1 | 5 giorni | 1.268 | 75 | 65 | 4 | 265 | 30 | 38 | Nessuno | 73079290 | E235N (St. 37,4) | 140 | ||
343.68 € | 1 | 5 giorni | 1.268 | 75 | 65 | 4 | 265 | 30 | 38 | 71 | 73072290 | 1.4571 | 140 |