Codice articolo del costruttore: 0014773749064
Marca: INA
Prezzo: 54.02 €
Tempi di consegna: 5 giorni
D.I.: 75 Ø
D.E.: 100 Ø
Velocità di rotazione ammessa: 3300 giri/min
Coefficiente di carico, dinamico: 107000 N
Coefficiente di carico statico (N): 350000 N
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
0014773749064
Codice componente
|
---|
0014773749064 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. (Ø) | D.E. (Ø) | Velocità di rotazione ammessa (giri/min) | Coefficiente di carico, dinamico (N) | Coefficiente di carico statico (N) (N) | Customs tariff — weight | Shoulder dimension d1 (mm) | r (min.) (mm) | Customs tariff — item number | Fatigue limit load Pu (kN) | Raceway dimension Ea (mm) | Bore code | Shoulder dimension D1 (mm) | Raceway dimension Eb (mm) | Numero di giri di riferimento | Altezza [H] (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.02 € | 1 | 5 giorni | 75 | 100 | 3300 | 107000 | 350000 | 0.089 | 100 | 1 | 84825000 | 35.5 | 97 | 15 | 77 | 78 | 1,190 | 7.5 |
Loading...
Numero di file di piste anelli | Single Row | Dimensioni standard | Metric System | Tipologia di prodotto | Axial cylindrical roller cage assembly |
---|---|---|---|---|---|
Customs tariff — weight per | 1 | Bore shape | Cylindrical | Customs tariff — weight unit | kg |
Cage designation | Glass fiber-reinforced polyamide P66 | Model series | K.. | Customs tariff — country of origin | DE |
Cage material | Resin |
Si trova sulla pagina di INA Gabbia a rulli cilindrici assiali a fila singola, il codice articolo è il seguente: 0014773749064.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0014773749064.
Configura
Proprietà di base
Tipo
D.I.(Ø)
D.E.(Ø)
Customs tariff — weight
Shoulder dimension d1(mm)
r (min.)(mm)
Customs tariff — item number
Fatigue limit load Pu(kN)
Raceway dimension Ea(mm)
Bore code
Shoulder dimension D1(mm)
Raceway dimension Eb(mm)
Numero di giri di riferimento
Altezza [H](mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
0006103649064 |
0006132239064 |
0006159279064 |
0015594009064 |
0015594279064 |
0015594949064 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D.I. (Ø) | D.E. (Ø) | Velocità di rotazione ammessa (giri/min) | Coefficiente di carico, dinamico (N) | Coefficiente di carico statico (N) (N) | Customs tariff — weight | Shoulder dimension d1 (mm) | r (min.) (mm) | Customs tariff — item number | Fatigue limit load Pu (kN) | Raceway dimension Ea (mm) | Bore code | Shoulder dimension D1 (mm) | Raceway dimension Eb (mm) | Numero di giri di riferimento | Altezza [H] (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.05 € | 1 | 5 giorni | 60 | 85 | 4000 | 103000 | 315000 | 0.078 | 85 | 1 | 84825000 | 32 | 82 | 12 | 62 | 62 | 1,360 | 7.5 | ||
44.31 € | 1 | 5 giorni | 65 | 90 | 3700 | 107000 | 340000 | 0.084 | 90 | 1 | 84825000 | 34 | 87 | 13 | 67 | 67 | 1,260 | 7.5 | ||
60.43 € | 1 | 5 giorni | 65 | 100 | 3450 | 177000 | 500000 | 0.183 | 100 | 1 | 84825000 | 48 | 96 | 13 | 67 | 69 | 1,240 | 11 | ||
25.46 € | 1 | 5 giorni | 45 | 65 | 5300 | 59000 | 163000 | 0.033 | 65 | 0.6 | 84829900 | 16 | 63 | 09 | 47 | 47 | 1,970 | 6 | ||
22.77 € | 1 | 5 giorni | 40 | 60 | 5800 | 56000 | 148000 | 0.03 | 60 | 0.6 | 84825000 | 14.5 | 58 | 08 | 42 | 42 | 2,190 | 6 | ||
14.71 € | 1 | 5 giorni | 15 | 28 | 13600 | 14400 | 28500 | 0.004 | 28 | 0.3 | 84825000 | 4 | 27 | 02 | 16 | 16 | 6,300 | 3.5 |