INA Single-Row Needle Roller Bearings with Lips, Inner Ring and Lubrication Bore, Sealed on Both Sides (0507752190000)

INA Single-Row Needle Roller Bearings with Lips, Inner Ring and Lubrication Bore, Sealed on Both Sides 0507752190000

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 0507752190000

Marca: INA

Prezzo: 36.45

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

D.I.: 25 Ø

D.E.: 42 Ø

Larghezza: 17 mm

Velocità di rotazione ammessa: 6500 giri/min

Coefficiente di carico, dinamico: 21800 N


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

0507752190000

Codice componente
0507752190000
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I.
(Ø)
D.E.
(Ø)
Larghezza
(mm)
Velocità di rotazione ammessa
(giri/min)
Coefficiente di carico, dinamico
(N)
Coefficiente di carico statico (N)
(N)
Customs tariff — weight r (min.)
(mm)
Customs tariff — item number Fatigue limit load Pu
(kN)
Larghezza [C]
(mm)
Envelope circle diameter F
(mm)
Product code

36.45 €

1 5 giorni 254217650021800242000.0920.3848250004.551730NA4905-2RSR-XL

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di file di piste anelli Single Row Tipologia di prodotto Needle roller bearings Anello interno(Sì / No) Yes
Customs tariff — weight per 1 Customs tariff — weight unit kg Marking cover / seal 2RSR
Can be relubricated (yes / no) Yes Model series NA49.. Lip on outer ring yes/no Yes
Customs tariff — country of origin DE Bearing clearance identifier CN Cage material Sheet steel

Si trova sulla pagina di INA Single-Row Needle Roller Bearings with Lips, Inner Ring and Lubrication Bore, Sealed on Both Sides, il codice articolo è il seguente: 0507752190000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0507752190000.

Tipologia prodotto

Codice componente
0507751620000
0507751890000
0507751970000
0507752270000
0507752350000
0507752430000
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
D.I.
(Ø)
D.E.
(Ø)
Larghezza
(mm)
Velocità di rotazione ammessa
(giri/min)
Coefficiente di carico, dinamico
(N)
Coefficiente di carico statico (N)
(N)
Customs tariff — weight r (min.)
(mm)
Customs tariff — item number Fatigue limit load Pu
(kN)
Larghezza [C]
(mm)
Envelope circle diameter F
(mm)
Product code

28.83 €

1 5 giorni 152813100009700103000.0350.3848240002.041320NA4902-2RSR-XL

31.14 €

1 5 giorni 173013900010000110000.040.3848240002.181322NA4903-2RSR-XL

32.92 €

1 5 giorni 203717750019500199000.0790.3848250003.751725NA4904-2RSR-XL

41.28 €

1 5 giorni 304717550023900285000.1070.3848250005.41735NA4906-2RSR-XL

45.98 €

1 5 giorni 355520480029500395000.1780.6848240007.22042NA4907-2RSR-XL

51.74 €

1 5 giorni 406222420041000530000.2520.6848250008.382248NA4908-2RSR-XL

Supporto tecnico