Codice articolo del costruttore: 0507781450000
Marca: INA
Prezzo: Contattare l'helpdesk per un preventivo
Tempi di consegna: Preventivo
D.I.: 40 Ø
D.E.: 55 Ø
Larghezza: 17 mm
Numero di file di piste anelli: -
Velocità di rotazione ammessa: 10300 giri/min
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
0507781450000
Codice componente
|
---|
0507781450000 |
Codice componente | Relativo a | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. (Ø) | D.E. (Ø) | Larghezza (mm) | Numero di file di piste anelli | Velocità di rotazione ammessa (giri/min) | Coefficiente di carico, dinamico (N) | Coefficiente di carico statico (N) (N) | Tipologia di prodotto | Customs tariff — weight | Anello interno(Sì / No) | r (min.) (mm) | Outer ring internal diameter E (mm) | Axial movement range s (mm) | Fatigue limit load Pu (kN) | Marking cover / seal | Can be relubricated (yes / no) | Model series | Lip on outer ring yes/no | Envelope circle diameter F (mm) | Numero di giri di riferimento | Bearing clearance identifier | Cage material | Product code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | 40 | 55 | 17 | - | 10300 | 25500 | 46000 | - | 0.127 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NAO40X55X17-XL |
Loading...
Customs tariff — weight per | 1 | Customs tariff — weight unit | kg | Customs tariff — item number | 84824000 |
---|---|---|---|---|---|
Customs tariff — country of origin | DE |
Configura
Proprietà di base
Numero di file di piste anelli
Tipologia di prodotto
Anello interno(Sì / No)
r (min.)(mm)
Outer ring internal diameter E(mm)
Axial movement range s(mm)
Fatigue limit load Pu(kN)
Marking cover / seal
Can be relubricated (yes / no)
Model series
Lip on outer ring yes/no
Envelope circle diameter F(mm)
Numero di giri di riferimento
Bearing clearance identifier
Cage material
Tipo
D.I.(Ø)
D.E.(Ø)
Larghezza(mm)
Customs tariff — weight
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali