INA Cuscinetti a rullini a doppia fila con labbro, anello interno e foro di lubrificazione, tipo aperto

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
0507441940000
0507442080000
0507442160000
0507442240000
0507442320000
0507442400000
0507442590000
0507442670000
0507442750000
0507442830000
0507443560000
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I.
(Ø)
D.E.
(Ø)
Larghezza
(mm)
Velocità di rotazione ammessa
(giri/min)
Coefficiente di carico, dinamico
(N)
Coefficiente di carico statico (N)
(N)
Customs tariff — weight r (min.)
(mm)
Customs tariff — item number Axial movement range s
(mm)
Fatigue limit load Pu
(kN)
Envelope circle diameter F
(mm)
Numero di giri di riferimento Product code

64.92 €

1 5 giorni 3555361070054000860000.3150.6848240000,515.9426,100NA6907-ZW-XL

74.42 €

1 5 giorni 4062409200740001160000.430.6848250000,519.4485,400NA6908-ZW-XL

85.25 €

1 5 giorni 4568408600790001270000.5080.6848240000,521.4524,850NA6909-ZW-XL

98.82 €

1 5 giorni 5072407800820001390000.5140.6848250000,523.4584,400NA6910-ZW-XL

115.35 €

1 5 giorni 55804572001020001760000.7411848250001,530634,100NA6911-ZW-XL

134.25 €

1 5 giorni 60854567001060001910000.7941848250001,532.5683,750NA6912-ZW-XL

154.66 €

1 5 giorni 65904563001080001980000.8521848250001,533.5723,550NA6913-ZW-XL

191.42 €

1 5 giorni 701005457001450002650001.34184825000147.5803,400NA6914-ZW-XL

214.89 €

1 5 giorni 751055454001470002750001.41184825000149.5853,200NA6915-ZW-XL

239.38 €

1 5 giorni 801105451001530003000001.496184825000153903,000NA6916-ZW-XL

58.89 €

1 5 giorni 3252361110053000820000.2890.6848240000,515.1406,100NA69/32-ZW-XL

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di file di piste anelli Fila doppia Tipologia di prodotto Needle roller bearings Anello interno(Sì / No) Yes
Customs tariff — weight per 1 Customs tariff — weight unit kg Marking cover / seal None
Can be relubricated (yes / no) Yes Model series NA69.. Lip on outer ring yes/no Yes
Customs tariff — country of origin DE Bearing clearance identifier CN Cage material Sheet steel

Supporto tecnico