Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
0000053550000 |
0000061730000 |
0001615430000 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. (Ø) | D.E. (Ø) | Larghezza (mm) | Numero di file di piste anelli | Velocità di rotazione ammessa (giri/min) | Coefficiente di carico, dinamico (N) | Coefficiente di carico statico (N) (N) | Tipologia di prodotto | Customs tariff — weight | Anello interno(Sì / No) | r (min.) (mm) | Outer ring internal diameter E (mm) | Fatigue limit load Pu (kN) | Cage designation | Marking cover / seal | Can be relubricated (yes / no) | Model series | Lip on outer ring yes/no | Envelope circle diameter F (mm) | Numero di giri di riferimento | Bearing clearance identifier | Cage material | Product code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 14.52 € | 1 | 5 giorni | 17 | 25 | 13 | Single Row | 22900 | 11700 | 14600 | Needle roller bearings | 0.022 | No | 0.3 | 21 | 2.24 | - | None | No | RNAO.. | No | 17 | 15,200 | CN | Sheet steel | - | ||
- | 21.58 € | 1 | 5 giorni | 25 | 35 | 17 | Single Row | 18100 | 16800 | 26000 | Needle roller bearings | 0.054 | No | 0.3 | 29 | 4.25 | - | None | No | RNAO.. | No | 17 | 11,000 | CN | Sheet steel | - | ||
- | 12.08 € | 1 | 5 giorni | 8 | 15 | 10 | Single Row | 32500 | 4450 | 4100 | Needle roller bearings | 0.008 | No | 0.3 | 11 | 0.69 | Cage made of glass fiber-reinforced polyamide 66 | None | No | RNAO.. | No | 8 | 35,500 | CN | Resin | - |
Loading...
Customs tariff — weight per | 1 | Customs tariff — weight unit | kg | Customs tariff — item number | 84824000 |
---|---|---|---|---|---|
Customs tariff — country of origin | DE |
Configura
Proprietà di base
D.I.(Ø)
D.E.(Ø)
Larghezza(mm)
Tipologia di prodotto
Customs tariff — weight
Anello interno(Sì / No)
r (min.)(mm)
Outer ring internal diameter E(mm)
Fatigue limit load Pu(kN)
Cage designation
Marking cover / seal
Can be relubricated (yes / no)
Model series
Lip on outer ring yes/no
Envelope circle diameter F(mm)
Numero di giri di riferimento
Bearing clearance identifier
Cage material
Tipo
Numero di file di piste anelli
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali