INA Gruppi gabbia assiale a rullini (0000357009065)

INA Gruppi gabbia assiale a rullini 0000357009065

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 0000357009065

Marca: INA

Prezzo: 16.42

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

D.I.: 75 Ø

D.E.: 100 Ø

Larghezza: 4 mm

Velocità di rotazione ammessa: 3300 giri/min

Coefficiente di carico, dinamico (Ca): 55000 N


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

0000357009065

Codice componente
0000357009065
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I.
(Ø)
D.E.
(Ø)
Larghezza
(mm)
Velocità di rotazione ammessa
(giri/min)
Coefficiente di carico, dinamico (Ca)
(N)
Coefficiente di carico, statico (Coa)
(N)
Customs tariff — weight Fatigue limit load Pu
(kN)
Axial washer Raceway dimension Ea
(mm)
Raceway dimension Eb
(mm)
Numero di giri di riferimento Altezza [H]
(mm)
Product code

16.42 €

1 5 giorni 7510043300550002650000.05128AS7510098791,3504AXK75100-A/0-10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di file di piste anelli Single Row Dimensioni standard Metric System Tipologia di prodotto Axial needle roller cage assembly
Customs tariff — weight per 1 Bore shape Cylindrical Customs tariff — weight unit kg
Customs tariff — item number 84829900 Model series AXK.. Customs tariff — country of origin DE
Cage material Metal

Si trova sulla pagina di INA Gruppi gabbia assiale a rullini, il codice articolo è il seguente: 0000357009065.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0000357009065.

Tipologia prodotto

Codice componente
0000352549065
0000352979065
0000353359065
0000357269065
0000357429065
0000357699065
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
D.I.
(Ø)
D.E.
(Ø)
Larghezza
(mm)
Velocità di rotazione ammessa
(giri/min)
Coefficiente di carico, dinamico (Ca)
(N)
Coefficiente di carico, statico (Coa)
(N)
Customs tariff — weight Fatigue limit load Pu
(kN)
Axial washer Raceway dimension Ea
(mm)
Raceway dimension Eb
(mm)
Numero di giri di riferimento Altezza [H]
(mm)
Product code

2.55 €

1 5 giorni 173021230012000395000.0043.95AS173029194,6002AXK1730-A/0-10

2.65 €

1 5 giorni 203521050013100465000.0054.75AS203534224,3502AXK2035-A/0-10
-

2.80 €

1 5 giorni 2542-840014700580000.0075.9AS254241293,8502-
-

19.62 €

1 5 giorni 80105-3100560002800000.05429.5AS80105103841,2804AXK80105-A/0-10

22.77 €

1 5 giorni 85110-2950580002900000.05730.5AS85110108891,2204AXK85110-A/0-10

25.83 €

1 5 giorni 9012042750730004050000.07444.5-118941,1204AXK90120-A/0-10

Supporto tecnico