Codice articolo del costruttore: 0507617140000
Marca: INA
Prezzo: 14.62 €
Tempi di consegna: 5 giorni
D.I.: 10 Ø
D.E.: 22 Ø
Larghezza: 16 mm
Numero di file di piste anelli: Single Row
Velocità di rotazione ammessa: 24600 giri/min
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
0507617140000
Codice componente
|
---|
0507617140000 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. (Ø) | D.E. (Ø) | Larghezza (mm) | Numero di file di piste anelli | Velocità di rotazione ammessa (giri/min) | Coefficiente di carico, dinamico (N) | Coefficiente di carico statico (N) (N) | Tipologia di prodotto | Customs tariff — weight | Anello interno(Sì / No) | r (min.) (mm) | Customs tariff — item number | Axial movement range s (mm) | Fatigue limit load Pu (kN) | Cage designation | Marking cover / seal | Can be relubricated (yes / no) | Model series | Lip on outer ring yes/no | Envelope circle diameter F (mm) | Numero di giri di riferimento | Customs tariff — country of origin | Bearing clearance identifier | Cage material | Product code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.62 € | 1 | 5 giorni | 10 | 22 | 16 | Single Row | 24600 | 11400 | 11500 | Needle roller bearings | 0.029 | Yes | 0.3 | 84824000 | 0,5 | 2.1 | - | None | Yes | NKI.. | Yes | 14 | 16,400 | DE | CN | Sheet steel | NKI10/16-XL |
Loading...
Customs tariff — weight per | 1 | Customs tariff — weight unit | kg |
---|
Si trova sulla pagina di INA Cuscinetti a rullini a fila singola con labbro, anello interno e foro di lubrificazione, sigillati su un lato, tipo aperto, il codice articolo è il seguente: 0507617140000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0507617140000.
Configura
Proprietà di base
Cage designation
Tipo
D.I.(Ø)
D.E.(Ø)
Larghezza(mm)
Numero di file di piste anelli
Tipologia di prodotto
Customs tariff — weight
Anello interno(Sì / No)
r (min.)(mm)
Customs tariff — item number
Axial movement range s(mm)
Fatigue limit load Pu(kN)
Marking cover / seal
Can be relubricated (yes / no)
Model series
Lip on outer ring yes/no
Envelope circle diameter F(mm)
Numero di giri di riferimento
Customs tariff — country of origin
Bearing clearance identifier
Cage material
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
0007721000000 |
0504765800000 |
0504766020000 |
0507617220000 |
0507617300000 |
0507619430000 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D.I. (Ø) | D.E. (Ø) | Larghezza (mm) | Numero di file di piste anelli | Velocità di rotazione ammessa (giri/min) | Coefficiente di carico, dinamico (N) | Coefficiente di carico statico (N) (N) | Tipologia di prodotto | Customs tariff — weight | Anello interno(Sì / No) | r (min.) (mm) | Customs tariff — item number | Axial movement range s (mm) | Fatigue limit load Pu (kN) | Cage designation | Marking cover / seal | Can be relubricated (yes / no) | Model series | Lip on outer ring yes/no | Envelope circle diameter F (mm) | Numero di giri di riferimento | Customs tariff — country of origin | Bearing clearance identifier | Cage material | Product code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 106.15 € | 1 | 5 giorni | 65 | 95 | 28 | Single Row | 6100 | 81000 | 123000 | Needle roller bearings | 0.642 | Yes | 1.1 | 84825000 | 2 | 25.5 | - | None | Yes | NKIS.. | Yes | 75 | 3,700 | DE | CN | Sheet steel | - | ||
114.34 € | 1 | 5 giorni | 70 | 100 | 30 | Single Row | 5700 | 95000 | 156000 | Needle roller bearings | 0.716 | Yes | 1 | 84825000 | 1,5 | 27.5 | - | None | Yes | NA49.. | Yes | 80 | 3,350 | DE | CN | Sheet steel | NA4914-XL | |||
96.26 € | 1 | 5 giorni | 65 | 90 | 35 | Single Row | 6300 | 85000 | 156000 | Needle roller bearings | 0.659 | Yes | 1 | 84824000 | 1 | 27 | - | None | Yes | NKI.. | Yes | 73 | 3,750 | DE | CN | Sheet steel | NKI65/35-XL | |||
16.94 € | 1 | 5 giorni | 10 | 22 | 20 | Single Row | 24600 | 14500 | 15600 | Needle roller bearings | 0.037 | Yes | 0.3 | 84824000 | 0,5 | 2.7 | - | None | Yes | NKI.. | Yes | 14 | 16,100 | DE | CN | Sheet steel | NKI10/20-XL | |||
15.69 € | 1 | 5 giorni | 12 | 24 | 16 | Single Row | 23200 | 12800 | 13900 | Needle roller bearings | 0.034 | Yes | 0.3 | 84824000 | 0,5 | 2.55 | - | None | Yes | NKI.. | Yes | 16 | 14,500 | DE | CN | Sheet steel | NKI12/16-XL | |||
18.02 € | 1 | 5 giorni | 12 | 24 | 20 | Single Row | 23200 | 16300 | 18800 | Needle roller bearings | 0.042 | Yes | 0.3 | 84824000 | 0,5 | 3.25 | - | None | Yes | NKI.. | Yes | 16 | 14,200 | DE | CN | Sheet steel | NKI12/20-XL |