Codice articolo del costruttore: 0000564640000
Marca: INA
Prezzo: 350.66 €
Tempi di consegna: 5 giorni
D.I.: 120 Ø
D.E.: 155 Ø
Larghezza: 25 mm
Velocità di rotazione ammessa: 2090 giri/min
Coefficiente di carico, dinamico (Ca): 214000 N
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
0000564640000
Codice componente
|
---|
0000564640000 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. (Ø) | D.E. (Ø) | Larghezza (mm) | Velocità di rotazione ammessa (giri/min) | Coefficiente di carico, dinamico (Ca) (N) | Coefficiente di carico, statico (Coa) (N) | Customs tariff — weight | Shoulder dimension d1 (mm) | Small bore washer | r (min.) (mm) | Axial cylindrical roller cage assembly | Large bore washer | Fatigue limit load Pu (kN) | Cage designation | Raceway dimension Ea (mm) | Model series | Bore code | Shoulder dimension D1 (mm) | Raceway dimension Eb (mm) | Bearing washer | Numero di giri di riferimento | Altezza [H] (mm) | Cage material | Product code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
350.66 € | 1 | 5 giorni | 120 | 155 | 25 | 2090 | 214000 | 760000 | 1.046 | 155 | WS81124 | 1 | K81124 | GS81124 | 65 | Glass fiber-reinforced polyamide P66 | 151 | 811.. | 24 | 122 | 124 | LS120155 | 780 | 25 | Resin | 81124-TV |
Loading...
Numero di file di piste anelli | Single Row | Dimensioni standard | Metric System | Tipologia di prodotto | Axial cylindrical roller bearings |
---|---|---|---|---|---|
Customs tariff — weight per | 1 | Bore shape | Cylindrical | Customs tariff — weight unit | kg |
Customs tariff — item number | 84825000 | Customs tariff — country of origin | DE |
Si trova sulla pagina di INA Cuscinetti assiali a rulli cilindrici a fila singola, il codice articolo è il seguente: 0000564640000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0000564640000.
Configura
Proprietà di base
Tipo
D.I.(Ø)
D.E.(Ø)
Larghezza(mm)
Customs tariff — weight
Shoulder dimension d1(mm)
Small bore washer
r (min.)(mm)
Axial cylindrical roller cage assembly
Large bore washer
Fatigue limit load Pu(kN)
Cage designation
Raceway dimension Ea(mm)
Model series
Bore code
Shoulder dimension D1(mm)
Raceway dimension Eb(mm)
Bearing washer
Numero di giri di riferimento
Altezza [H](mm)
Cage material
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
0000012440000 |
0000412700000 |
0000564720000 |
0000564800000 |
0000565020000 |
0000568040000 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D.I. (Ø) | D.E. (Ø) | Larghezza (mm) | Velocità di rotazione ammessa (giri/min) | Coefficiente di carico, dinamico (Ca) (N) | Coefficiente di carico, statico (Coa) (N) | Customs tariff — weight | Shoulder dimension d1 (mm) | Small bore washer | r (min.) (mm) | Axial cylindrical roller cage assembly | Large bore washer | Fatigue limit load Pu (kN) | Cage designation | Raceway dimension Ea (mm) | Model series | Bore code | Shoulder dimension D1 (mm) | Raceway dimension Eb (mm) | Bearing washer | Numero di giri di riferimento | Altezza [H] (mm) | Cage material | Product code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 115.35 € | 1 | 5 giorni | 55 | 90 | - | 4000 | 154000 | 405000 | 0.562 | 90 | WS81211 | 1 | K81211 | GS81211 | 38.5 | Glass fiber-reinforced polyamide P66 | 85 | 812.. | 11 | 57 | 59 | - | 1,510 | 25 | Resin | 81211-TV | ||
- | 288.37 € | 1 | 5 giorni | 110 | 145 | - | 2260 | 207000 | 700000 | 0.978 | 145 | WS81122 | 1 | K81122 | GS81122 | 62 | Glass fiber-reinforced polyamide P66 | 141 | 811.. | 22 | 112 | 114 | LS110145 | 850 | 25 | Resin | 81122-TV | ||
401.18 € | 1 | 5 giorni | 130 | 170 | 30 | 1920 | 250000 | 900000 | 1.619 | 170 | WS81126 | 1 | K81126 | GS81126 | 79 | Glass fiber-reinforced polyamide P66 | 165 | 811.. | 26 | 132 | 135 | LS130170 | 760 | 30 | Resin | 81126-TV | |||
498.68 € | 1 | 5 giorni | 140 | 180 | 31 | 1800 | 260000 | 960000 | 1.762 | 178 | WS81128 | 1 | K81128 | GS81128 | 83 | Glass fiber-reinforced polyamide P66 | 175 | 811.. | 28 | 142 | 145 | LS140180 | 710 | 31 | Resin | 81128-TV | |||
568.60 € | 1 | 5 giorni | 150 | 190 | 31 | 1690 | 270000 | 1020000 | 1.875 | 188 | WS81130 | 1 | K81130 | GS81130 | 86 | Glass fiber-reinforced polyamide P66 | 185 | 811.. | 30 | 152 | 155 | LS150190 | 660 | 31 | Resin | 81130-TV | |||
390.46 € | 1 | 5 giorni | 110 | 160 | 38 | 2130 | 325000 | 1030000 | 2.335 | 160 | WS81222 | 1.1 | K81222 | GS81222 | 98 | Glass fiber-reinforced polyamide P66 | 152 | 812.. | 22 | 113 | 117 | - | 860 | 38 | Resin | 81222-TV |