Codice articolo del costruttore: 0507738010000
Marca: INA
Prezzo: 27.06 €
Tempi di consegna: 5 giorni
D.I.: 17 Ø
D.E.: 30 Ø
Larghezza: 14 mm
Velocità di rotazione ammessa: 9000 giri/min
Coefficiente di carico, dinamico: 10000 N
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
0507738010000
Codice componente
|
---|
0507738010000 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. (Ø) | D.E. (Ø) | Larghezza (mm) | Velocità di rotazione ammessa (giri/min) | Coefficiente di carico, dinamico (N) | Coefficiente di carico statico (N) (N) | Customs tariff — weight | Customs tariff — item number | Fatigue limit load Pu (kN) | Larghezza [C] (mm) | Envelope circle diameter F (mm) | Product code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.06 € | 1 | 5 giorni | 17 | 30 | 14 | 9000 | 10000 | 11000 | 0.04 | 84824000 | 2.18 | 13 | 22 | NA4903-RSR-XL |
Loading...
Numero di file di piste anelli | Single Row | Tipologia di prodotto | Needle roller bearings | Anello interno(Sì / No) | Yes |
---|---|---|---|---|---|
r (min.)(mm) | 0.3 | Customs tariff — weight per | 1 | Customs tariff — weight unit | kg |
Marking cover / seal | RSR | Can be relubricated (yes / no) | Yes | Model series | NA49.. |
Lip on outer ring yes/no | Yes | Customs tariff — country of origin | DE | Bearing clearance identifier | CN |
Cage material | Sheet steel |
Si trova sulla pagina di INA Cuscinetti a rullini a fila singola con labbro, anello interno e foro di lubrificazione, sigillati su un lato, il codice articolo è il seguente: 0507738010000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0507738010000.
Configura
Proprietà di base
Tipo
D.I.(Ø)
D.E.(Ø)
Larghezza(mm)
Customs tariff — weight
Customs tariff — item number
Fatigue limit load Pu(kN)
Larghezza [C](mm)
Envelope circle diameter F(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
0507737980000 |
0507738100000 |
0507738360000 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D.I. (Ø) | D.E. (Ø) | Larghezza (mm) | Velocità di rotazione ammessa (giri/min) | Coefficiente di carico, dinamico (N) | Coefficiente di carico statico (N) (N) | Customs tariff — weight | Customs tariff — item number | Fatigue limit load Pu (kN) | Larghezza [C] (mm) | Envelope circle diameter F (mm) | Product code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.86 € | 1 | 5 giorni | 15 | 28 | 14 | 1000 | 9700 | 10300 | 0.037 | 84824000 | 2.04 | 13 | 20 | NA4902-RSR-XL | ||
29.00 € | 1 | 5 giorni | 20 | 37 | 18 | 7500 | 19500 | 19900 | 0.078 | 84825000 | 3.75 | 17 | 25 | NA4904-RSR-XL | ||
36.45 € | 1 | 5 giorni | 30 | 47 | 18 | 5500 | 23900 | 28500 | 0.104 | 84825000 | 5.4 | 17 | 35 | NA4906-RSR-XL |