Codice articolo del costruttore: 0002882680000
Marca: INA
Prezzo: 22.06 €
Tempi di consegna: 5 giorni
D.I.: 20 Ø
D.E.: 32 Ø
Larghezza: 20 mm
Numero di file di piste anelli: Single Row
Velocità di rotazione ammessa: 18800 giri/min
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
0002882680000
Codice componente
|
---|
0002882680000 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. (Ø) | D.E. (Ø) | Larghezza (mm) | Numero di file di piste anelli | Velocità di rotazione ammessa (giri/min) | Coefficiente di carico, dinamico (N) | Coefficiente di carico statico (N) (N) | Tipologia di prodotto | Customs tariff — weight | Anello interno(Sì / No) | r (min.) (mm) | Customs tariff — item number | Fatigue limit load Pu (kN) | Cage designation | Marking cover / seal | Can be relubricated (yes / no) | Model series | Lip on outer ring yes/no | Envelope circle diameter F (mm) | Numero di giri di riferimento | Bearing clearance identifier | Cage material | Product code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 22.06 € | 1 | 5 giorni | 20 | 32 | 20 | Single Row | 18800 | 26000 | 25000 | Needle roller bearings | 0.051 | No | 0.6 | 84824000 | 4.4 | - | None | Yes | NKS.. | Yes | 20 | 10,700 | CN | Sheet steel | - |
Loading...
Customs tariff — weight per | 1 | Customs tariff — weight unit | kg | Customs tariff — country of origin | DE |
---|
Si trova sulla pagina di INA Cuscinetti a rullini a fila singola con labbro, senza anello interno con foro di lubrificazione, tipo aperto, il codice articolo è il seguente: 0002882680000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0002882680000.
Configura
Proprietà di base
Cage designation
Tipo
D.I.(Ø)
D.E.(Ø)
Larghezza(mm)
Numero di file di piste anelli
Tipologia di prodotto
Customs tariff — weight
Anello interno(Sì / No)
r (min.)(mm)
Customs tariff — item number
Fatigue limit load Pu(kN)
Marking cover / seal
Can be relubricated (yes / no)
Model series
Lip on outer ring yes/no
Envelope circle diameter F(mm)
Numero di giri di riferimento
Bearing clearance identifier
Cage material
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
0000029680000 |
0001392890000 |
0005796880000 |
0007011730000 |
0007737270000 |
0506220130000 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D.I. (Ø) | D.E. (Ø) | Larghezza (mm) | Numero di file di piste anelli | Velocità di rotazione ammessa (giri/min) | Coefficiente di carico, dinamico (N) | Coefficiente di carico statico (N) (N) | Tipologia di prodotto | Customs tariff — weight | Anello interno(Sì / No) | r (min.) (mm) | Customs tariff — item number | Fatigue limit load Pu (kN) | Cage designation | Marking cover / seal | Can be relubricated (yes / no) | Model series | Lip on outer ring yes/no | Envelope circle diameter F (mm) | Numero di giri di riferimento | Bearing clearance identifier | Cage material | Product code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 50.77 € | 1 | 5 giorni | 22 | 35 | 20 | Single Row | 17200 | 27500 | 28000 | Needle roller bearings | 0.062 | No | 0.6 | 84824000 | 4.9 | - | None | Yes | NKS.. | Yes | 22 | 9,700 | CN | Sheet steel | - | ||
- | 43.94 € | 1 | 5 giorni | 50 | 65 | 22 | Single Row | 8500 | 48000 | 67000 | Needle roller bearings | 0.161 | No | 1 | 84824000 | 11.5 | - | None | Yes | NKS.. | Yes | 50 | 5,100 | CN | Sheet steel | - | ||
- | 25.87 € | 1 | 5 giorni | 25 | 38 | 20 | Single Row | 15600 | 31000 | 33500 | Needle roller bearings | 0.07 | No | 0.6 | 84824000 | 5.8 | - | None | Yes | NKS.. | Yes | 25 | 8,700 | CN | Sheet steel | - | ||
- | 33.85 € | 1 | 5 giorni | 37 | 52 | 22 | Single Row | 11000 | 41500 | 50000 | Needle roller bearings | 0.127 | No | 0.6 | 84824000 | 8.6 | - | None | Yes | NKS.. | Yes | 37 | 6,400 | CN | Sheet steel | - | ||
- | 80.12 € | 1 | 5 giorni | 75 | 95 | 28 | Single Row | 5800 | 81000 | 123000 | Needle roller bearings | 0.411 | No | 1.1 | 84825000 | 21.9 | - | None | Yes | NKS.. | Yes | 75 | 3,700 | CN | Sheet steel | - | ||
36.23 € | 1 | 5 giorni | 58 | 72 | 22 | Single Row | 7800 | 53000 | 80000 | Needle roller bearings | 0.168 | No | 0.6 | 84824000 | 13.8 | - | None | Yes | RNA49.. | Yes | 58 | 4,100 | CN | Sheet steel | RNA4910-XL |