Anelli di posizionamento FAG

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
0167291290000
0167295790000
0167295870000
0167296250000
0167296680000
0167296760000
0167297060000
0167297140000
0167297300000
0167298200000
0167300620000
0167300700000
0167301190000
0167301430000
0190038620000
0191709550000
0191710300000
0191710560000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero merci tariffa doganale Diametro interno d
(mm)
Larghezza B
(mm)
Serie di modelli Diametro esterno D
(mm)
Peso
(kg)

11.92 €

1 5 giorni 73182100902FE..99.50.036

5.38 €

1 5 giorni 73182400949.5FRM..1000.067

5.49 €

1 5 giorni 7318240010210FRM..1100.078

5.49 €

1 5 giorni 7318240011010FRM..1200.08

7.46 €

1 5 giorni 7318240012010FRM..1300.114

8.65 €

1 5 giorni 7318240012012.5FRM..1300.135

8.65 €

1 5 giorni 7318240013212.5FRM..1400.148

9.28 €

1 5 giorni 7318240013216FRM..1400.19

8.45 €

1 5 giorni 7318240014212.5FRM..1500.165

12.49 €

1 5 giorni 7318240016812FRM..1800.192

4.60 €

1 5 giorni 73182400668FRM..720.031

4.60 €

1 5 giorni 731824007210.5FRM..800.052

4.60 €

1 5 giorni 73182400794FRM..850.018

5.25 €

1 5 giorni 731824008410.5FRM..900.065

6.98 €

1 5 giorni 7318240011014FRM..1200.152

9.28 €

1 5 giorni 7318240012015.5FRM..1300.143

10.57 €

1 5 giorni 7318210016810FRM..1800.19

17.25 €

1 5 giorni 7318210018015.5FRM..1900.28

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Struttura Anello di posizionamento Contenuto 1 pezzo Materiale di ingegneria Acciaio
Peso tariffa doganale per 1 Tariffa doganale paese di origine DE

Supporto tecnico