Codice articolo del costruttore: 0008523330000
Marca: INA
Prezzo: 56.83 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Larghezza B: - mm
Coefficiente di carico dinamico base: 37500 N
Velocità di rotazione massima ammessa: 9000 giri/min
Coefficiente di carico statico base: 23200 N
Dimensione dello spallamento d3: 69 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
0008523330000
Codice componente
|
---|
0008523330000 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza B (mm) | Coefficiente di carico dinamico base (N) | Velocità di rotazione massima ammessa (giri/min) | Coefficiente di carico statico base (N) | Dimensione dello spallamento d3 (mm) | C2 (mm) | Tariffa doganale — peso (kg) | Dimensione dello spallamento d1 (mm) | Larghezza del perno filettato attraverso i piani | Foro per lubrificazione Ca (mm) | Larghezza C (mm) | Larghezza con componenti di montaggio B1 (mm) | Lunghezza centrale S (mm) | Dimensione dello spallamento D1 (mm) | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.83 € | 1 | 5 giorni | - | 37500 | 9000 | 23200 | 69 | 26.4 | 1 | 62.8 | 5 | 6.9 | 22 | 62.8 | 24.6 | 77.3 | GE50-XL-KLL-B |
Loading...
Direzione del carico | Radiale | Dimensioni standard | Sistema metrico | Tipo prodotto | Cuscinetto a sfere con inserto radiale |
---|---|---|---|---|---|
Ghiera | N | Tariffa doganale — peso per | 1 | Forma del foro | Tipo cilindrico |
Tariffa doganale — unità di peso | kg | Coperchio/guarnizione designatore | Due rondelle in lamiera d’acciaio zincate, angolate verso l’esterno nell’anello esterno con un anello angolare in lamiera d’acciaio zincato premuto Anello interno (cuscinetto ad ago) | Tariffa doganale — codice articolo | 84821090 |
Metodo di fissaggio | Collare di bloccaggio eccentrico | Copertura di marcatura/guarnizione | KLL | Direzione di rotazione | Costante |
Serie di modelli | GE.. | Design della superficie esterna | Sferico | Tariffa doganale — Paese di origine | DE |
Materiale di ingegneria | Acciaio |
Si trova sulla pagina di Cuscinetto radiale a sfere / fila singola / anello esterno sferico / collare di bloccaggio eccentrico / INA, il codice articolo è il seguente: 0008523330000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0008523330000.
Configura
Proprietà di base
Larghezza B(mm)
Tipo
Coefficiente di carico dinamico base(N)
Dimensione dello spallamento d3(mm)
C2(mm)
Tariffa doganale — peso(kg)
Dimensione dello spallamento d1(mm)
Larghezza del perno filettato attraverso i piani
Foro per lubrificazione Ca(mm)
Larghezza C(mm)
Larghezza con componenti di montaggio B1(mm)
Lunghezza centrale S(mm)
Dimensione dello spallamento D1(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
0008518090000 |
0008518920000 |
0008521550000 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Larghezza B (mm) | Coefficiente di carico dinamico base (N) | Velocità di rotazione massima ammessa (giri/min) | Coefficiente di carico statico base (N) | Dimensione dello spallamento d3 (mm) | C2 (mm) | Tariffa doganale — peso (kg) | Dimensione dello spallamento d1 (mm) | Larghezza del perno filettato attraverso i piani | Foro per lubrificazione Ca (mm) | Larghezza C (mm) | Larghezza con componenti di montaggio B1 (mm) | Lunghezza centrale S (mm) | Dimensione dello spallamento D1 (mm) | Codice prodotto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.00 € | 1 | 5 giorni | 34.1 | 12800 | 18700 | 6600 | 33 | 16.6 | 0.2 | 27.6 | 3 | 4 | 14 | 43.7 | 17.1 | 37.4 | GE20-XL-KLL-B | |||
30.77 € | 1 | 5 giorni | - | 14000 | 16700 | 7800 | 37.5 | 20.2 | 0.25 | 33.8 | 3 | 3.9 | 15 | 44.5 | 17.5 | 42.5 | GE25-XL-KLL-B | |||
44.32 € | 1 | 5 giorni | 42.9 | 34500 | 10300 | 19800 | 58 | 28.1 | 0.75 | 52.3 | 5 | 6.4 | 21 | 56.5 | 21.4 | 68.3 | GE40-XL-KLL-B |