Rotelle / fila singola / anello esterno cilindrico / INA (0008118310000)

Rotelle / fila singola / anello esterno cilindrico / INA 0008118310000

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 0008118310000

Marca: INA

Prezzo: 39.00

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Coefficiente di carico dinamico base: 17600 N

Velocità di rotazione massima ammessa: 5500 giri/min

Direzione del carico: Radiale

Coefficiente di carico statico base: 9900 N

Tariffa doganale — peso: 0.33 kg


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

0008118310000

Codice componente
0008118310000
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Coefficiente di carico dinamico base
(N)
Velocità di rotazione massima ammessa
(giri/min)
Direzione del carico Coefficiente di carico statico base
(N)
Tariffa doganale — peso
(kg)
Coperchio/guarnizione designatore Limite di carico a fatica Pu
(kN)
Larghezza C
(mm)
Copertura di marcatura/guarnizione Codice prodotto

39.00 €

1 5 giorni 176005500Radiale99000.33Guarnizione a labbro su entrambi i lati, tenuta assiale0.5162RSLR206-X-2RS

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di anello cuscinetto Sfera Numero di piste per anelli del cuscinetto Fila singola Tipo prodotto Rullo
Termoresistente da(°C) -20 Tariffa doganale — peso per 1 Tariffa doganale — unità di peso kg
Tariffa doganale — codice articolo 84821090 Eccentrico (sì/no) N Esagono incassato (sì/no) N
Può essere rilubrificato (sì/no) N Raccordo filettato lubrificante (sì/no) N Serie di modelli LR..
Design della superficie esterna Tipo cilindrico Tariffa doganale — Paese di origine DE Termoresistente fino a(°C) 120

Si trova sulla pagina di Rotelle / fila singola / anello esterno cilindrico / INA, il codice articolo è il seguente: 0008118310000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0008118310000.

Tipologia prodotto

Codice componente
0008134860000
0008144310000
0008155780000
0034627730000
0501386000000
0501446420000
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Coefficiente di carico dinamico base
(N)
Velocità di rotazione massima ammessa
(giri/min)
Direzione del carico Coefficiente di carico statico base
(N)
Tariffa doganale — peso
(kg)
Coperchio/guarnizione designatore Limite di carico a fatica Pu
(kN)
Larghezza C
(mm)
Copertura di marcatura/guarnizione Codice prodotto

0.02 €

1 5 giorni 219004500Radiale124000.4Guarnizione a labbro su entrambi i lati, tenuta assiale0.64172RSLR207-X-2RS
-

71.55 €

1 5 giorni ----0.41Guarnizione a labbro su entrambi i lati, tenuta assiale-182RS-

73.29 €

1 5 giorni 237003600Radiale141000.5Guarnizione a labbro su entrambi i lati, tenuta assiale0.73192RSLR209-X-2RS
-

20.57 €

1 5 giorni ---23100.036Guarnizione a labbro su entrambi i lati, tenuta assiale0.01892RSR-
-

19.74 €

1 5 giorni ---27500.047Guarnizione a labbro su entrambi i lati, tenuta radiale0.137102RSR-
-

20.34 €

1 5 giorni ---33500.07Guarnizione a labbro su entrambi i lati, tenuta radiale0.17112RSR-

Supporto tecnico